ZHCUBL4 December 2023
UCC14131-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块,旨在为 GaN、IGBT、SiC 或 Si 栅极驱动器供电。UCC14131-Q1 集成了一个变压器和一个具有专有架构的直流/直流控制器,可实现高效率和非常低的发射。该器件可通过 12V 稳压输入提供隔离式 12V 输出,用于驱动 GaN 和 Si MOSFET,以及通过 15V 稳压输入提供隔离式 15V 或 18V 输出,以便偏置 SiC MOSFET 或 IGBT 的驱动器电路。高精度可提供更好的通道增强,从而实现更高的系统效率,而又不会对功率器件栅极造成过应力。UCC14131-Q1 可以高效地提供高达 1.5W(典型值)的隔离式输出功率。该模块需要非常少的外部元件,并且具有片上器件保护功能,可提供额外的特性,例如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。
有关该器件的更多详细信息,请参阅 UCC14131-Q1 产品页面。