ZHCUBL4 December 2023
OPA4388 精密运算放大器是一款超低噪声、快速稳定、零漂移、零交叉器件,可实现轨至轨输入和输出运行。这些特性及出色的交流性能与仅 0.25µV 的失调电压以及 0.005µV/°C 的温漂相结合,使得 OPA4388 成为驱动高精度模数转换器 (ADC) 或缓冲高分辨率数模转换器 (DAC) 输出的理想选择。该设计在驱动模数转换器 (ADC) 时具有出色的性能,而不会降低线性度。OPA388(单通道版本)提供 VSSOP-8、SOT23-5 和 SOIC-8 三种封装。OPA2388(双通道版本)提供 VSSOP-8 和 SO-8 两种封装。OPA4388(四通道版本)提供 TSSOP-14 和 SO-14 两种封装。所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
有关该器件的更多详细信息,请参阅 OPA4388 产品页面。