ZHCUBL4 December 2023
此参考设计概述了如何为电池储能系统 (BESS) 实现具有双向功率转换系统的基于 GaN 的单相串式逆变器。该设计由两个串式输入组成,每个输入能处理多达 10 个串联的光伏 (PV) 电池板,还具有一个储能系统端口,用于处理 80V 至 500V 范围内的电池组。从串式输入到电池储能系统的功率等级高达 7.2kW。可配置的直流/交流转换器可在 230V 电压下支持高达 3.6kW 的单相电网连接。三个功率级的数字控制在单个 C2000™ MCU 上执行。