ZHCUBK9
December 2023
TPS6287B10
,
TPS6287B25
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
硬件设置
2.1.1
连接器说明
2.1.2
设置
3
实现结果
3.1
性能规格
3.2
TPS6287B25EVM-024 测试结果
3.3
更改
3.3.1
输入和输出电容器
3.3.2
输出电压设置
3.3.3
控制环路补偿
3.3.4
I2C 接口
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单
5
其他信息
商标
特性
输入电压范围:2.7V 至 6V
0.4V 至 1.675V 的 3 个可选输出电压范围
输出电压精度:±0.8%
可通过电阻器或 I2C 调节软启动
外部补偿
可通过 VSET1 和 VSET2 选择启动输出电压
差分遥感
输出放电
与 I2C 兼容的接口频率高达 3.4MHz