ZHCUBK9 December 2023 TPS6287B10 , TPS6287B25
本用户指南介绍了 TI 的 TPS6287Bx 器件评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。TPS6287B25EVM-024 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6287Bx 降压转换器的操作和功能。TPS6287B25EVM-024 可用于评估 TPS6287B10、TPS6287B15、TPS6287B20 和 TPS6287B25。该 EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.4V 稳压输出电压。TPS6287B25EVM-024 的输出电流可高达 25A。本用户指南包括硬件设置说明、印刷电路板 (PCB) 布局、原理图和物料清单 (BOM)。