ZHCUBK9 December 2023 TPS6287B10 , TPS6287B25
TPS6287B25 EVM 可用于评估 TPS6287Bx 器件系列。TPS6287Bx 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。该器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时进入省电模式 运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该器件采用 24 引脚 4.05mm × 3.05mm VQFN 封装。