ZHCUBK9 December 2023 TPS6287B10 , TPS6287B25
MH1 - VIN | 从 EVM 输入电源的正输入电压连接。 |
J1-1 – VINsense、J1-2 – GNDsense | 输入电压检测连接,测量此处的输入电压。 |
MH2 – GND | 从 EVM 输入电源输入返回连接。 |
MH3 – VOUT | 正输出电压连接。 |
J8-1 – VOUTsense、J8-2 – GNDsense | 输出电压检测连接,测量此处的输出电压。 |
MH4 – GND | 输出返回连接。 |
J3 – EN | EN 引脚跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使用跳线跨接 OFF 和 EN,以便关断 IC。 |
J4 – MODE/SYNC | MODE/SYNC 引脚跳线。使供应的跳线跨接VIN 和 MODE/SYNC,以迫使器件在所有负载电流下以固定频率 PWM 运行。使跳线跨接 MODE/SYNC 和 GND 以启用省电模式。将时钟信号连接到以 GND 为参考的 MODE/SYNC,以使开关频率与时钟信号同步。 |
J5 – PG | PG 输出位于该接头的引脚 1 上,在引脚 2上 轻松接地。 |
J7 – SYNC_OUT | 在 SYNC_OUT 输出端,引脚 1 提供开关频率,引脚 2 方便接地。 |
J6 – I2C | 配置为与 USB2ANY 接口结合使用的 I2C 连接。 |