ZHCUBF6B August 2023 – April 2024 TPSM8287A06 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
J1 – VIN/GND |
输入电源和 EVM 之间的输入和回路连接。 该连接器可使用高达 12 AWG 的导线。 |
MH1/2 – VIN/GND |
输入电源和 EVM 之间的备用输入和回路连接。 这些孔的尺寸适合 M4 或 8 号螺栓。 |
J2 – VOUT/GND |
从 EVM 到负载的输入和返回连接。 该连接器可使用高达 12 AWG 的导线。 |
MH3/4 – VOUT/GND |
EVM 和负载之间的备用输入和回路连接。 这些孔的尺寸适合 M4 或 8 号螺栓。 |
J3 – PG/GND | 该接头的引脚 2 为 PG 输出,引脚 1 接地。 |
J4 – SYNC_OUT/GND | 该接头的引脚 1 为 SYNC_OUT 信号,引脚 2 接地。 |
J6 – VOUT SMA | 测量该 SMA 连接器处的输出电压波形。 |