ZHCUBF6B August 2023 – April 2024 TPSM8287A06 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
表 2-1 提供了 TPSM8287AxxxxxEVM 性能规格的汇总。
规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
输入电压 | 2.7 | 5 | 6 | V | |
输出电压 | VIN > VOUT + 1.4V | 0.4 | 0.9 | 3.35 | V |
输出电流 | TPSM8287A06BASEVM (BSR259-001) | 0 | 6 | A | |
TPSM8287A12BBSEVM (BSR259-002) | 0 | 12 | A | ||
TPSM8287A10BAHEVM (BSR259-003) | 0 | 10 | A | ||
TPSM8287A15BBHEVM (BSR259-004) | 0 | 15 | A |