ZHCUBF6B August 2023 – April 2024 TPSM8287A06 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
JP1 – EN |
EN 引脚输入跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启模块。使用跳线跨接 OFF 和 EN,以便关断模块。 在 ON 和 EN 之间安装跳线后,用户就可以用 R2 和 R18 产生精确的导通电压。保持 R2 的值高于 15kΩ。 |
JP2 – MODE/SYNC | MODE/SYNC 引脚输入跳线。使提供的跳线跨接 PWM 和 MODE/SYNC 以在强制 PWM 模式下运行 IC。使跳线跨接 PFM/PWM 和 MODE/SYNC 以在 PFM/PWM 模式下运行 IC。移除跳线以在 MODE/SYNC 引脚上应用同步信号。 |
JP3 – PG 上拉电压 | PG 引脚上拉电压跳线。将提供的跳线置于 JP3 上,从而将 PG 引脚上拉电阻连接到 VIN。或者,可移除跳线,并在引脚 1 上施加不同电压,从而将 PG 引脚上拉到不同电平。外部施加电压必须低于 6.5V。 |
JP4 和 JP7 – VSET1 | VSET1 设置跳线。将提供的跳线置于 JP4 或 JP7 上,但不能同时置于两者上。 |
JP5 和 JP8 – VSET2 | VSET2 设置跳线。将提供的跳线置于 JP5 或 JP8 上,但不能同时置于两者上。 |
JP6 和 JP9 – VSET3 | VSET3 设置跳线。将提供的跳线置于 JP6 或 JP9 上,但不能同时置于两者上。 |
要正确设置启动电压,必须在施加 VIN 之前设置 VSETx 的 3 个跳线。施加 VIN 后更改跳线不会有任何影响。
施加 VIN 之前,请验证所有 3 个跳线均已安装,分别安装至 JP4 或 JP7、JP5 或 JP8 以及 JP6 或 JP9。 |
请勿将 VSETx 引脚悬空。 |