ZHCUBF6B August 2023 – April 2024 TPSM8287A06 , TPSM8287A12 , TPSM8287A15
SMA 连接器 J6 用于测量输出电压纹波和瞬态响应。为获得出色效果,请使用同轴电缆(而不是使用 10x 示波器探头)将 SMA 连接器直接连接到示波器。这允许在示波器上设置 V/div 最小值以查看纹波。该 EVM 包含一个与 SMA 连接器串联的 49.9Ω 电阻,用于阻挡同轴电缆上的反射。可以使用示波器上的高阻抗或 50Ω 端接设置。