ZHCUBE5 October 2023
图 3-14 展示了 BMU 测试设置中电流消耗的测试点。这里测试了两种工作模式,包括关断模式和活动模式。Cell16 和 cell32 被选为电流测试点,因为它们是电源线直接连接到 BQ79616 BAT 引脚的位置。在这两种模式下,电池模拟器均设置 3.2V 电芯电压。
在活动模式下,BCU 以 100ms 的占空比运行图 2-2 中所示的测试环路。在关断模式下,BQ79616 BAT 引脚的漏电流为 14.6μA 和 15.5μA。在活动模式下,工作电流为 18.39mA 和 18.22mA。表 3-11 展示了电池的 BMU 电流消耗。
说明 | Icell16 | Icell32 | |
---|---|---|---|
关断模式 | 电流 (μA) | 14.60 | 15.50 |
工作模式 | 电流 (mA) | 18.39 | 18.22 |
该测试还使用隔离式 UART 接口来与 BMU 而非 BCU 进行通信。USB2ANY 用于启用光耦合器。当使能信号发送到光耦合器时,BMU 将从关断模式转换到待机模式。此时,BQ79616 的 CVDD 切换到 ISO7742,并且接近 5.393mA 的漏电流流向 ISO7742。UART 通信开始后,BMU 进入活动模式,流向 ISO7742 的漏电流升至 7.042mA。表 3-12 展示了隔离式 UART 接口的 BMU 电流消耗。
说明 | I_CVDD | |
---|---|---|
关断模式 | 电流 (μA) | 0.001 |
待机模式 | 电流 (mA) | 5.393 |
工作模式 | 电流 (mA) | 7.042 |