ZHCUBE5 October 2023
该测试使用电池模拟器在室温 (27°C) 和 3.5V 电芯电压下测试 BMU 的底部 BQ79616 器件。测试中使用了自动均衡控制并以奇数和偶数方式启用 CB FET,占空比为 30 分钟。在以奇数或偶数方式进行 30 分钟电芯均衡后,温度达到稳定。
表 3-10 展示了电池模拟器中的电芯均衡电流。BQ79616 的电源电流接近 15.3mA。每个通道的电芯电流接近 109mA。
电芯 | 电芯电压 (V) | 电流 (A) | 电芯 | 电芯电压 (V) | 电流 (A) | 电芯 | 电芯电压 (V) | 电流 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3.5000 | 0.0153 | 16 | 3.5000 | 0.0150 | 24 | 3.5003 | 0.0000 |
7 | 3.5000 | 0.1242 | 15 | 3.5001 | 0.1242 | 23 | 3.5002 | 0.0000 |
6 | 3.5003 | 0.0152 | 14 | 3.5001 | 0.0152 | 22 | 3.5001 | 0.0000 |
5 | 3.5000 | 0.1241 | 13 | 3.5000 | 0.1242 | 21 | 3.5001 | 0.0000 |
4 | 3.4996 | 0.0152 | 12 | 3.5000 | 0.0152 | 20 | 3.5000 | 0.0000 |
3 | 3.5005 | 0.1229 | 11 | 3.4998 | 0.1242 | 19 | 3.4998 | 0.0000 |
2 | 3.5000 | 0.0152 | 10 | 3.5002 | 0.0152 | 18 | 3.5005 | 0.0000 |
1 | 3.4999 | 0.1231 | 9 | 3.5002 | 0.1233 | 17 | 3.5000 | 0.0000 |
下图展示了室温下的电芯均衡热性能。图 3-6 所示为顶部热像图,图 3-7 所示为底部热像图。
最高温升为 19°C。