ZHCUBE5 October 2023
ISO774x 器件是高性能四通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DW 封装)和 3000VRMS(DBQ 封装)隔离额定值。该系列包含的器件具有符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准的增强绝缘等级。ISO7741B 器件专为仅需要基本绝缘额定值的应用而设计。在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 时,ISO774x 器件可在低功耗下提供高电磁抗扰度和低辐射。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅(SiO2)绝缘栅相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于将各自输出置于高阻态以适用于多主驱动应用中,并降低功耗。
ISO7740 器件具有四条方向相同的通道,ISO7741 器件具有三条正向通道和一条反向通道,而 ISO7742 器件具有两条正向通道和两条反向通道。如果输入功率或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。