ZHCUBE5 October 2023
TMUX1574 是一款 CMOS 开关。TMUX1574 提供具有 4 个通道的 2:1 SPDT 开关配置。1.5V 至 5.5V 的宽工作电源电压范围使其适用于从服务器和通信设备到工业应用的各种应用。此器件可在源极(SxA、SxB)和漏极 (Dx) 引脚上支持双向模拟和数字信号,并且能够传递高于电源电压(最高 VDD x 2)的信号,最大输入和输出电压为 5.5V。
TMUX1574 的信号路径上高达 3.6V 的关断保护功能可在移除电源电压 (VDD = 0V) 时提供隔离。如果没有该保护功能,开关可通过内部静电放电 (ESD) 二极管为电源轨进行反向供电,从而对系统造成潜在损坏。
失效防护逻辑电路允许在施加电源引脚上的电压之前,先施加逻辑控制引脚上的电压,从而保护器件免受潜在的损害。所有控制输入均具有兼容 1.8V 逻辑的阈值,当器件在有效电源电压范围内运行时,这些阈值可确保 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。逻辑引脚上带有集成下拉电阻器,无需外部元件,因此可减小系统尺寸并降低系统成本。