ZHCUB98
august 2023
LM5185-Q1
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.2
接头信息
2.3
测试点
2.4
组装说明
2.5
优秀实践
3
实现结果
3.1
性能数据和结果
3.1.1
转换效率
3.1.2
输出电压调节
3.1.3
工作波形
3.1.3.1
启动
3.1.3.2
负载瞬态响应
3.1.3.3
开关
3.2
热性能
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
合规信息
5.1
合规性和认证
6
其他信息
6.1
商标
特性
宽输入电压范围(默认 20V 至 60V,可扩展 6V 至 90V)
在不使用光耦合器的情况下对隔离式输出进行严格的电压调节:16.4V ±1.5%
移除光耦合器和变压器辅助绕组可以缩减解决方案尺寸并降低成本。
峰值转换效率 > 90%
可编程环路补偿、电流限制、输入 UVLO 和热补偿可支持实现灵活出色的设计。