ZHCUB98 august 2023 LM5185-Q1
LM5185-Q1 单隔离输出 (SIO) 评估模块 (EVM)(也称为 LM5185EVM-SIO)旨在演示 LM5185-Q1 器件的特性和功能。该器件是一款 100VIN 初级侧调节 (PSR) 反激式直流/直流控制器,通过对变压器的初级绕组电压进行采样来实现严格的输出调节和高效率,无需像传统反激式转换器那样使用光耦合器或三级偏置绕组。
本用户指南介绍了 LM5185EVM-SIO 评估模块的特性和操作。本文档提供了有关如何使用评估模块的示例和说明,并呈现了典型性能曲线和主要波形。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语均指的是 LM5185EVM-SIO。本文档还包含原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局和完整的物料清单 (BOM)。