ZHCUB98 august 2023 LM5185-Q1
图 2-1 展示了 LM5185EVM-SIO 电路板的简化原理图。表 2-2 展示了 EVM 在出厂默认设置下的规格。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输入特性 | ||||||
输入电压范围,VIN | 20 | 60 | V | |||
输入电压(导通),VIN_ON | 可使用 EN/UVLO 分压电阻器进行调节 | 19 | ||||
输入电压(关断),VIN_OFF | 18 | |||||
空载运行时的输入电流,IIN_NL | IOUT = 0A | VIN = 20 V | 5.57 | mA | ||
VIN=60V | 3.32 | |||||
禁用状态下的输入电流,IIN_OFF,不包括外部 UVLO 电阻漏电流 | VEN = 0V,移除 R6 | VIN = 20 V | 5.0 | µA | ||
VIN = 40 V | 10.0 | |||||
VIN=60V | 20.0 | |||||
输出特性 | ||||||
输出电压,VOUT | 16.154 | 16.400 | 16.646 | V | ||
最大输出电流,IOUT | VIN = 20 V | 1.0 | A | |||
VIN = 40 V | 1.5 | A | ||||
VIN=60V | 1.8 | A | ||||
软启动时间 tSS | IOUT = 1A | 25 | ms | |||
系统特点 | ||||||
开关频率 | VIN = 48V,IOUT = 0.5 A | 350 | kHz | |||
半负载效率 ηHALF | IOUT = 0.5A | VIN = 20 V | 90.2 | |||
VIN = 40 V | 84.3 | |||||
VIN=60V | 82.0 | |||||
满载效率 ηFULL | IOUT = 1.0A | VIN = 20 V | 90.5 | |||
VIN = 40 V | 89.9 | |||||
VIN=60V | 86.9 | |||||
隔离等级 (3) | RMS 电压 | 1500 | V | |||
LM5180 结温,TJ | -40 | 150 | °C |