ZHCUB98 august 2023 LM5185-Q1
该 EVM 使用出厂默认设置时,可在 20V 至 60V 的输入电压范围内运行。该器件在 1A 负载下可产生 16.4V ±1% 的单个隔离式输出电压,并实现高于 90% 的峰值效率。通过调整 FB 引脚上的外部电阻值,可实现对输出电压的微调。此外,用户可以通过更改 EN/UVLO 设定点,使得该 EVM 可以在 VIN 低至 6V 且输出电流降额为 0.4A 的情况下运行。LM5185-Q1 还支持进一步降低输入电压至 4.5V,但该 EVM 需要使用其他变压器。不过,如果功率 MOSFET 更换为具有 150V 或更高额定电压的器件,并且输入大容量电容器替换为额定电压至少为 100V 的器件,则 EVM 的最大 VIN 电压可以增加到 90V。LM5185-Q1 还可以支持多个隔离式输出,但需要使用其他变压器。请参阅快速入门设计计算器,获得设计帮助。
请参阅 TI 产品数据表 SNVSBT4,了解有关 LM5185-Q1 PSR 反激式控制器的更多详细信息。