ZHCUB82A november   2022  – july 2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 描述
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 高压测试
      2. 2.2.2 EVM 连接
      3. 2.2.3 低压测试
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 EVM 性能验证
    5. 2.5 AEF 设计流程
      1. 2.5.1 AEF 电路优化和调试
  9. 3实现结果
    1. 3.1 EMI 性能
    2. 3.2 热性能
    3. 3.3 浪涌抗扰度
    4. 3.4 SENSE 和 INJ 电压
    5. 3.5 插入损耗
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局
      1. 4.3.1 装配图
      2. 4.3.2 多层叠
  11. 5合规信息
    1. 5.1 合规性和认证
  12. 6其他信息
    1.     商标
  13. 7相关文档
    1. 7.1 补充内容
  14. 8修订历史记录

简介

TPSF12C1QEVM 评估模块 (EVM) 专门设计用于方便地评估 TPSF12C1 有源滤波器 IC 的性能。EVM 有助于改善单相交流电源系统中的 CM EMI 特征。

TPSF12C1 为 EMI 测量相关频率范围内的 CM 噪声提供了一条低阻抗路径,有助于满足 EMI 标准的规定限值,如:

  • CISPR 11、EN 55011 – 工业、科学和医疗 (ISM) 应用
  • CISPR 25、EN 55025 – 汽车应用
  • CISPR 32、EN 55032 – 多媒体应用

在指定频率范围(例如 100kHz 至 3MHz)的下限降低高达 30dB 的 CM 噪声,可显著降低总体滤波器的尺寸、体积、重量和成本,尤其是用于衰减较低阶谐波(因此尺寸较大)的 CM 扼流圈。

在抑制 50Hz 或 60Hz 的线路频率分量的同时,TPSF12C1 使用两个 Y 型检测电容器来检测每条电源线上的高频 CM 噪声电压干扰,并使用 Y 型注入电容器将降噪电流注入回电源线。EVM 的 GND 端子需要将低电感直接连接到机箱接地或滤波器电路的接地端子。