ZHCUB82A november 2022 – july 2023 TPSF12C1 , TPSF12C1-Q1
参考设计 | 数量 | 值 | 说明 | 封装 | 零件编号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 1 | 4.7nF | 电容,陶瓷,4.7nF,50V,X7R | 0603 | C0603C472J5RACTU | Kemet |
C2 | 1 | 8.2nF | 电容,陶瓷,8.2nF,50V,X7R | 0603 | GRM188R71H822KA01D | Murata |
C3 | 1 | 22nF | 电容,陶瓷,22nF,50V,X7R | 0603 | C0603C223K5RACTU | Kemet |
C5 | 1 | 1µF | 电容,陶瓷,1µF,25V,X7R | 0603 | CGA3E1X7R1E105K080AC | TDK |
C6 | 1 | 10nF | 电容,陶瓷,10nF,50V,X7R | 0603 | C0603X103K5RACTU | Kemet |
C7 | 1 | 10pF | 电容,陶瓷,10pF,50V,C0G/NP0 | 0603 | CGA3E2C0G1H100D080AA | TDK |
D3 | 1 | 24V | TVS 二极管,24V 关断电压,50V/8A | SOD-323 | STS321240B301 | Eaton |
J1 | 1 | - | 接头,100mil,6 × 1,镀金,R/A,TH | – | TSW-106-08-G-S-RA | Samtec |
J2 | 1 | - | 插座,6 × 1,2.54mm,镀金,TH | – | SSW-106-01-G-S | Samtec |
R1 | 1 | 698Ω | 电阻,698Ω,1%,0.1W | 0603 | CRCW0603698RFKEA | Vishay-Dale |
R2 | 1 | 49.9 Ω | 电阻,49.9Ω,1%,0.1W | 0603 | CRCW060349R9FKEA | Vishay-Dale |
R3 | 1 | 1kΩ | 电阻,1kΩ,1%,0.1W | 0603 | CRCW06031K00FKEA | Vishay-Dale |
R4 | 1 | 200Ω | 电阻,200Ω,1%,0.1W | 0402 | CRCW0603200RFKEA | Vishay-Dale |
R5 | 1 | 1.5kΩ | 电阻,1.5kΩ,1%,0.1W | 0402 | CRCW06031K50FKEA | 威世达勒 (Vishay-Dale) |
U1 | 1 | - | TPSF12C1-Q1 共模 AEF IC | TSOT23-14 | TPSF12C1QDYYRQ1 | 德州仪器 (TI) |
参考设计 | 数量 | 值 | 说明 | 封装 | 零件编号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
CSEN1、CSEN2 | 2 | 680pF | 电容,陶瓷,680pF,300VAC,Y2 | 7mm 圆盘 | DE2B3SA681KN3AX02F | MuRata |
CINJ | 1 | 4.7nF | 电容,陶瓷,4.7nF,300VAC,Y2 | 10mm 圆盘 | DE2E3SA472MA3BX02F | Murata |
电容,陶瓷,4.7nF,300VAC,Y2 | 13mm × 5mm | R413F147050T1K | Kemet |