ZHCUB82A
november 2022 – july 2023
TPSF12C1
,
TPSF12C1-Q1
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 描述
2.2
设置
2.2.1
高压测试
2.2.2
EVM 连接
2.2.3
低压测试
2.3
接头信息
2.4
EVM 性能验证
2.5
AEF 设计流程
2.5.1
AEF 电路优化和调试
3
实现结果
3.1
EMI 性能
3.2
热性能
3.3
浪涌抗扰度
3.4
SENSE 和 INJ 电压
3.5
插入损耗
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
物料清单
4.3
PCB 布局
4.3.1
装配图
4.3.2
多层叠
5
合规信息
5.1
合规性和认证
6
其他信息
商标
7
相关文档
7.1
补充内容
8
修订历史记录
2.4
EVM 性能验证
将 EVM 连接到滤波器板(请参阅
图 3-3
中的插座 J2)。
在 J1 的 VDD 和 GND 端子之间施加 8V 至 16V(标称 12V,纹波电压峰峰值小于 20mV)的 VDD 辅助电源电压。
测量 TPSF12C1 的 INJ 引脚(引脚 13)相对于 GND 的电压;此电压是 V
VDD
/2 的直流电压,并且没有指示不稳定的交流扰动。VDD 电流消耗必须约为 12mA。如果 INJ 引脚电压振荡,请修改 EVM 上的阻尼网络元件以实现稳定性。
用户必须在连接到高压功率级之前执行
低压测试
。要提供 CM 激励,请从函数发生器连接 5V 峰峰值方波源,如
图 3-4
所示。将信号频率设置为功率级的开关频率,并选择可产生所有频谱谐波的占空比(除此之外:50% 的占空比可消除偶次谐波,33.3% 的占空比可消除三次谐波,依此类推)。与信号源串联的 1nF 电容器将模拟实际的 CM 噪声源阻抗。
使用该 CM 激励源,验证 TPSF12C1 INJ 引脚的动态电压范围。
确保 INJ 引脚在相对于 GND 的 2.5V 至 V
VDD
– 2V 电压窗口中运行
。
在每条输入电源线上连接一个 LISN,并在禁用 AEF 的情况下测量 EMI(EN 连接至 GND),以对现有的无源滤波器进行基准测试。禁用 AEF 后,通过将 J1 的 INJ 端子连接到 GND,将注入电容器的低压(底部)端子短接至 GND。这将模拟等效无源滤波器设计中的 Y 电容器连接。
消除注入电容器上的下拉短路,并通过允许 EN 悬空至高电平来启用 AEF 电路。重复 EMI 测量,从而量化与 AEF 相关的 EMI 降低量。
以类似的方式,使用网络分析器对滤波器
插入损耗
或
衰减
性能进行比较。要使用 50Ω 源阻抗和负载阻抗进行真正的插入损耗测量,请将 LISN 替换为从 L 或 N 连接到 GND 的 50Ω 负载。
使用高压安全防护措施,连接开关功率级,如
图 3-3
所示。打开稳压器,与第 4 步类似,确认 IC 的 INJ 引脚电压没有被削波。要增大 INJ 电压的动态范围,请增大以下一项或多项:
稳压器侧 Y 电容 C
Y3
和 C
Y4
注入电容 C
INJ
VDD 电源电压 V
VDD
在启用和禁用 AEF 的情况下测量 EMI,与第 5 步和第 6 步中所述的过程类似。
关断稳压器。等待所有高压电容器完全放电。