ZHCUB27A May 2023 – April 2024
为了简化软件调试,该参考设计提供了两个 DAC 来导出指定的信号,例如旋转角度、简化的相电流、PWM 占空比等。如图 3-7 所示,DAC 是一款独立的内部 12 位数模转换器。图 3-7 中的 DAC2 是间接 8 位数模转换器,必须通过内部运算放大器 OPA0 进行缓冲。但是,如果 OPA0 用于相电流检测,则该运算放大器无法输出 DAC2。图 3-7 展示了数模转换器电路。