ZHCUB27A
May 2023 – April 2024
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
1.1
主要系统规格
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.3
主要产品
2.3.1
MSPM0G1507
2.3.2
UCC28881
2.3.3
UCC27712
2.3.4
TLV9064
2.3.5
TPS54202
3
系统设计原理
3.1
高压降压辅助电源
3.2
直流总线电压检测
3.3
电机驱动级
3.4
旁路电容器
3.5
使用两个或三个分流电阻器进行相电流检测
3.6
使用单个分流电阻器进行相电流检测
3.7
使用霍尔效应传感器或 QEI 接口实现传感器式电机控制
3.8
使用 DAC 进行软件调试
3.9
过流保护
3.10
过热保护
3.11
隔离式 UART 端口
3.12
逆变器峰值功率能力
4
硬件、软件、测试要求和测试结果
4.1
硬件要求
4.1.1
硬件板概述
4.1.2
用于电路板验证的测试设备
4.2
软件要求
4.3
测试设置
4.4
测试结果
4.4.1
辅助电源测试
4.4.2
电流开环测试
4.4.3
过流保护测试
4.4.4
电机启动序列
4.4.5
负载测试
5
设计和文档支持
5.1
设计文件
5.1.1
原理图
5.1.2
材料清单
5.2
工具与软件
5.3
文档支持
5.4
支持资源
5.5
商标
6
关于作者
5.3
文档支持
德州仪器 (TI),
MSPM0G150x 混合信号控制器数据表
德州仪器 (TI),
“UCC28881 700V、225mA 低静态电流离线转换器”数据表
德州仪器 (TI),
“UCC27712 具有互锁功能的 620V、1.8A、2.8A 高侧低侧栅极驱动器”数据表
德州仪器 (TI),
“TLV906xS 适用于成本敏感型系统的 10MHz、RRIO、CMOS 运算放大器”数据表
德州仪器 (TI),
“TPS54202 4.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器”数据表
德州仪器 (TI),
“ISO672x EMC 性能优异的通用基础型双通道数字隔离器”数据表