图 4-2 显示了这些块和连接器在板上的位置。按照以下步骤来设置测试。
- 将串行线调试 (SWD) 仿真器连接至连接器 J8 以对 MSPM01507 进行调试或编程。将主机 PC 与 TIDA-010250 板隔离。
- 将电机电缆连接到端子 J4、J5 和 J6。
- 通过将电源连接到 J1、J2 和 J3,为逆变器提供直流总线电源、交流电源或交流主电源。
- 直流电源的最大输出为 380VDC。
- 交流电源的最大输出为 265VAC(频率为 50/60Hz)。
- 交流市电为 220VAC(频率为 50/60Hz)。