ZHCUB24A June   2023  – December 2023 TMAG3001 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5253 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2游戏手柄设计
    1. 2.1 确定外形尺寸
      1. 2.1.1 选择机械实现
      2. 2.1.2 选择磁性实现
    2. 2.2 磁体传感器放置
    3. 2.3 设计计算
    4. 2.4 后期处理
    5. 2.5 原型设计和基准测试
    6. 2.6 误差源
      1. 2.6.1 机械迟滞
      2. 2.6.2 附近材料的影响
      3. 2.6.3 支点滑移
      4. 2.6.4 偏移
  6. 3控制杆设计
    1. 3.1 确定外形尺寸
      1. 3.1.1 选择机械实现
    2. 3.2 磁体传感器放置
    3. 3.3 设计计算
    4. 3.4 原型设计和基准测试
    5. 3.5 误差源
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

总结

本应用手册演示了霍尔效应传感器可用于游戏手柄和控制杆。每个示例的设计流程都从确定一般机械外形和可能的磁性实现开始。随后,通过 TI 开发的 TI 磁感应模拟器 执行设计计算。该工具初步考查为游戏手柄或控制杆选择的磁性位置检测实现的大致可行性。在解决了硬件设计问题后,提供了有关如何将霍尔效应传感器测量值转换为与最终用户在感知上更相关的角度值的软件算法。

在后处理算法之后,提供了关于原型设计和基准测试的讨论。基准测试旨在证实霍尔效应传感器可用于游戏手柄和控制杆(而不仅仅是仅由仿真支持的假设推测)的想法。不过,这些基准测试确实表明可能相对于仿真结果存在偏差,有助于发现在设计的早期阶段未考虑到的误差。因此,本应用手册中提供了设计的显著误差。借助本文档中提供的设计流程,读者可以获取相关的详细信息以快速模仿、迭代并可能改进所提供的设计。