ZHCUB16A may 2023 – june 2023 TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055
图 5-4 显示了模拟调光模式下 LED 电流变化率与串联的 LED 数量之间的关系。输入电压 VIN 设置为 48V。LED 电流设置为 1A 和 4A,采用模拟调光。白光 LED 用作负载。串联的 LED 数量分别为 8、9、10、11 和 12。ADIM/HD 引脚的输入 PWM 信号频率为 20kHz。
图 5-6 显示了 PWM 调光模式下 LED 电流变化率与串联的 LED 数量之间的关系。输入电压 VIN 设置为 48V。LED 电流设置为 1A 和 4A,采用 PWM 调光。白光 LED 用作负载。串联的 LED 数量分别为 8、9、10、11 和 12。PWM/EN 引脚的输入 PWM 信号频率为 20kHz。