ZHCUB16A may 2023 – june 2023 TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055
图 5-14 和图 5-15 分别显示了 10% 和 20% 占空比下的混合调光波形。输入电压为 48V,串联 7 个白光 LED 作为负载。满量程 LED 电流设置为 4A。ADIM/HD 引脚始终为低电平。PWM/EN 引脚的输入 PWM 信号频率为 20kHz。
当启用混合调光时,LED 电流在高亮度级别(12.5% 至 100%)由模拟调光调节,在低亮度级别(0% 至 12.5%)由 PWM 调光调节。
图 5-13 提供了混合调光线性的测试结果,及其与理论值的比较。输入电压为 48V,串联 7 个白光 LED 作为负载。满量程 LED 电流设置为 4A。PWM/EN 引脚上的输入 PWM 信号的频率为 20kHz。