ZHCUB16A may 2023 – june 2023 TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055
TPS92205xEVM 是一个 LED 驱动器,由 TPS92205x 降压开关稳压器供电。正常工作时的输入电压范围为 4.5V 至 65V。该 EVM 设置的默认输出电流为 4A,可在四种可配置的调光模式下运行。请参阅 TPS92205x 数据表(文献编号:SLVSGG9),了解有关可配置调光选项的更多详细信息。通过在 ADIM/HD 引脚或 PWM/EN 引脚上施加 0-100% 占空比的 PWM 信号,器件能够分别在模拟调光或 PWM 调光模式下运行。在模拟调光下,它可以提供高达 256:1 的调光比。在 PWM 调光下,它可以输出低至 200ns 的脉冲宽度。TPS92205x 集成了混合调光模式,该模式将模拟调光和 PWM 调光与固定过渡点(1/8 目标电流)相结合,用于更大限度地提高调光性能。为了进一步增加调光控制的灵活性,灵活调光模式也可用于独立控制 LED 电流值和开/关行为。TPS92205x 可提供宽电压范围、高额定电流和超深度调光等特性。