ZHCUB16A may 2023 – june 2023 TPS922052 , TPS922053 , TPS922054 , TPS922055
图 5-14、图 5-15 和图 5-16 分别显示了 10%、50% 和 90% 占空比下的 PWM 调光波形。输入电压为 48V,串联 7 个白光 LED 作为负载。满量程 LED 电流设置为 4.0A。PWM/EN 引脚上的输入 PWM 信号的频率为 20kHz。
图 5-10 提供了 PWM 调光线性的测试结果,及其与理论值的比较。输入电压为 48V,串联 7 个白光 LED 作为负载。满量程 LED 电流设置为 4A。PWM/EN 引脚上的输入 PWM 信号的频率为 20kHz。