ZHCUAY6D November 2022 – January 2024
本用户指南介绍了 OPT 光传感器评估模块 (OPTEVM) 的特性、运行和使用情况。本用户指南详细介绍了如何设置和配置软件及硬件,并探讨了程序运行的各个方面。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语指的是 OPT 光传感器 EVM (OPTEVM)。本文档还提供了该 EVM 的电气原理图、印刷电路板 (PCB) 布局图以及器件清单。
本用户指南适用于以下器件:
器件 | 说明 |
---|---|
OPT3005DTSEVM | 用于视频监控摄像头的环境光传感器 (ALS) |
OPT4001DTSEVM | 高速高分辨率数字环境光传感器 (ALS) |
OPT4048DTSEVM | 高速高精度三色 XYZ 颜色传感器 |
OPT4060DTSEVM | 高速高灵敏度 RGBW 颜色传感器 |
OPT4001DNPQ1EVM | 汽车类高速高分辨率数字环境光传感器 (ALS) |
OPT4003DNPQ1EVM | 双通道 (ALS + IR) 汽车类高速高精度数字环境光传感器 (ALS) |