ZHCUAY6D November 2022 – January 2024
寄存器 E、R_MSB、R_LSB、C 和 X 是使用寄存器 0x02 至 0x07 作为 FIFO 寄存器的单通道器件的结果寄存器。结果寄存器提供来自器件的输出数据作为指数和尾数值,这两个值分别在寄存器视图中显示为 e 和 r。尾数在寄存器 0x00 和 0x01 之间拆分为 R_MSB 和 R_LSB。寄存器 0x01 中还包含样本计数器 (C) 和 CRC 校验位 (X)。
对于颜色传感器,寄存器 0x00 至 0x07 是每个通道的结果寄存器。
寄存器 0x0A、0x0B 和 0x0C 是配置寄存器,用于提供关于器件状态的反馈;器件数据表中显示了位名称和完整说明。每个只读状态位均会显示为灰色,而无法更改。寄存器 x08 和 x09 分别允许设置下限和上限。这些寄存器用于某些中断报告模式。寄存器 0x11 中包含 Design_ID。