ZHCUAY6D November 2022 – January 2024
将公头 USB-C 线缆连接到 OPTMB EVM 板,然后将公头 USB-A 线缆连接到计算机。EVM 上的绿色指示灯会亮起,如下图所示。
下图显示了 OPTEVM 首次插接到计算机 USB 端口时的典型响应。通常,计算机上会显示 Found New Hardware, USB Device(找到新硬件,USB 器件)弹出对话窗口。然后,该弹出窗口通常会变为 Found New Hardware, USB Human Interface Device(找到新硬件,USB 人机接口器件)。此弹出信息指示器件已就绪并可供使用。
通过 USB 将 EVM 连接到 PC。如果 Windows 显示通知,表示未找到所连器件的驱动程序,则应参阅节 5.1中关于手动安装驱动程序的说明,然后再继续操作。