ZHCUAY6D November 2022 – January 2024
Measurement/Capture Trigger 下拉菜单允许在 INT Pin/Timer、Timer/Timer、Timer/INT Pin 和 Timer/INT PinBy2 模式之间切换器件测量和捕获触发器。只有在单触发 (AGC) 或单触发模式下运行时,才能选择此选项。INT Pin/Timer 有一个输入可触发测量。由于 INT 引脚用作输入,没有硬件中断来指示测量完成,因此会使用计时器来记录从触发测量开始的时间并读出输出寄存器。使用计时器测量时,下一次测量由计时器设置,并且 INT Pin、INT PinBy2(每隔一个 INT Pin)或计时器可以指示测量完成以便读出输出寄存器。