ZHCUAY3 april 2023 AM6526 , AM6528 , AM6548 , TPS6594-Q1
图 3-1 显示了支持独立 MCU 和主电源轨所需的 TPS6594-Q1 PMIC 电源器件与处理器电压域之间的电源映射。在该配置中,PMIC 使用 3.3V 输入电压。对于安全应用,在 VCCA 之前有一个保护 FET 连接到主 PMIC 的 OVPGDRV 引脚,允许对 PMIC 的输入电源进行电压监测和控制。
此 PDN 使用五个分立式电源组件,其中四个是必需的,一个是可选的,具体取决于是否需要电子保险丝特性。三个负载开关与 BUCK4 稳压器产生了多个独立的 IO 电源轨,具有以下优势:
第四个分立式器件为 TPS628502 降压转换器,该转换器负责为 LPDDR4 SDRAM 组件提供所需的 1.1V 电源。最后一个分立式电源元件是可选的 TLV70018-Q1 LDO,如果最终产品使用高安全处理器类型并希望能够在板上对 Efuse 值进行编程,则可以使用该元件。如果不需要此特性,则可以省略此 LDO,并按照数据手册中的建议端接处理器引脚。
表 3-1 确定了需要哪些电源来支持不同的系统特性。“有源 SoC”列中有一个额外的选项来包含或排除 VPP_x(EFUSE) 电源轨。
电源映射 | 系统特性(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
器件 | 电源 | 电源轨 | 处理器和存储器域 | 有源 SoC | 仅 MCU | DDR 保持 |
TPS65941319-Q1 | BUCK12 | VDD_CORE_1V1 | VDD_CORE、VDD_DLL_MMC0/1 | R | ||
BUCK3 | VDD_CPU | VDD_MPU0/1 | R | |||
BUCK4 | VDD_MCUIO_1V8 | VDDS1/2_WKUP、VCCSHV1/2_WKUP、VDDA_1P8_MON_WKUP | R | R | ||
BUCK5 | VDD_MCU_1V1 | VDD_MCU、VDD_WKUP0/1 | R | R | ||
LDO1 | VDA_MCU_1V8 | VDDA_LDO_WKUP、VDDA_MCU/WKUP、VDDA_ADC_WKUP、VDDA_POR_WKUP | R | R | ||
LDO2 | VDD_RAM_1V8 | VDDA_SRAM_CORE0/1、VDDA_SRAM_MPU0/1、VDDA_1P8_OLDI0 | R | |||
LDO3 | VDD_PHY_1V8 | VDDA_1P8_CSI0、VDDA_1P8_SERDES0 | R | |||
LDO4 | VDA_PLL_1V8 | VDDA_PLL_CORE、VDDA_PLL0/1_DDR、VDDA_PLL_MPU0/1、VDDA_PLL_DSS、VDDA_PLL_PER0、VDDS_OSC1 | R | |||
TPS22919 | 负载开关 | VDD_MCUIO_3V3 | VDDA_3P3_IOLDO_WKUP、VDDA_3P3_MON_WKUP | R(2) | R | |
TPS22919 | 负载开关 | VDD_IO_3V3 | VDDA_3P3_USB、VDDA_3P3_MON0、VDDA_3P3_IOLDO0/1、VDDSHV0-2、VDDSHV7-8、VDDA_3P3_SDIO | R(3) | ||
TPS22919 | 负载开关 | VDD_IO_1V8 | VDDA_1P8_MON0、VDDS3-6、VDDSHV3-6、 | R(4) | ||
TLV70018 | LDO | VPP_EFUSE_1V8 | VPP_x(EFUSE) | O | ||
TPS628502Q | BUCK | VDD_DDR | VDDS_DDR | R | R(5) |