ZHCUAY3 april   2023 AM6526 , AM6528 , AM6548 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   PDN-0C 用户指南之使用 TPS6594-Q1 PMIC 为 AM65x 供电
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2器件版本
  6. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  7. 4支持功能安全系统
  8. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  9. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  10. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    4. 7.4 运行时定制
  11. 8参考文献

PWR_SOC_ERROR

如果作为 SOC 电源轨组一部分的任何电源轨出现错误,则执行 PWR_SOC_ERROR 序列。nRSTOUT_SOC 引脚被下拉至低电平,SOC 电源轨执行正常的处理器断电序列,但 MCU 电源组将保持通电状态,如图 6-6 所示。I2C_7 触发条件的状态决定控制信号 GPIO4 是保持通电 (I2C_7=1) 还是禁用 (I2C_7=0),如图 6-7 所示。

在序列开始时,执行以下指令:


// Set AMUXOUT_EN and CLKMON_EN, clear LPM_EN and nRSTOUT_SOC
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x81 DATA=0x18 MASK=0xE1
// Clear SPMI_LPM_EN
REG_WRITE_MASK_IMM ADDR=0x82 DATA=0x00 MASK=0xEF

GUID-20220701-SS0I-N5XN-DQM3-CPGWX3Q4GHXD-low.svg图 6-6 两个 PMIC 上的 I2C_7 均为高电平时的 PWR_SOC_ERROR
GUID-20220701-SS0I-B1WQ-WGQV-XZCDLT967SPT-low.svg图 6-7 两个 PMIC 上的 I2C_7 均为低电平时的 PWR_SOC_ERROR
注: NRSTOUT_SOC 未显示在图中,但会在 0us 时间变为低电平。