ZHCUAY3 april   2023 AM6526 , AM6528 , AM6548 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   PDN-0C 用户指南之使用 TPS6594-Q1 PMIC 为 AM65x 供电
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2器件版本
  6. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  7. 4支持功能安全系统
  8. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  9. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  10. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    4. 7.4 运行时定制
  11. 8参考文献

TO_ACTIVE

当触发条件导致 TO_ACTIVE 序列被执行时,所有电源轨都会按照建议的加电序列进行加电,如图 6-11 所示。

在 TO_ACTIVE 序列开始时,PMIC 会清除 SPMI_LP_EN 和 LPM_EN,并设置 AMUXOUT_EN 和 CLKMON_EN。

GUID-20220701-SS0I-8FNK-7L3Q-KF026T6F7RTH-low.svg图 6-11 TO_ACTIVE 序列

在 TO_ACTIVE 序列结束时,FORCE_EN_DRV_LOW 位会被清零。此外,nRSTOUT 和 nRSTOUT_SOC 信号会延迟 PFSM_DELAY_REG_1 中的值。

注: 在 TO_ACTIVE 序列后,MCU 负责管理 EN_DRV。