ZHCUAY3 april   2023 AM6526 , AM6528 , AM6548 , TPS6594-Q1

 

  1.   1
  2.   PDN-0C 用户指南之使用 TPS6594-Q1 PMIC 为 AM65x 供电
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2器件版本
  6. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  7. 4支持功能安全系统
  8. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 看门狗设置
  9. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 PWR_SOC_ERROR
      6. 6.3.6 MCU_TO_WARM
      7. 6.3.7 TO_MCU
      8. 6.3.8 TO_ACTIVE
      9. 6.3.9 TO_RETENTION
  10. 7应用示例
    1. 7.1 在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持
      1. 7.1.1 运行
      2. 7.1.2 仅 MCU
      3. 7.1.3 保持
    2. 7.2 进入和退出待机状态
    3. 7.3 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    4. 7.4 运行时定制
  11. 8参考文献

在不同状态之间切换:运行、仅 MCU 和保持

当 ENABLE 引脚变为高电平(上升沿触发)时,NVM 的默认配置会将 PMIC 转换为运行状态。nINT 引脚会变为高电平,以向 MCU 指示 PMIC 中发生了中断。在正常上电序列后,中断为 ENABLE_INT 和 BIST_PASS_INT。ENABLE_INT 会禁止 PMIC 处理表 6-1中优先级低于“开启请求”的任何触发条件,这意味着即使 NSLEEP1 和 NSLEEP2 位都被清零,PMIC 也会处于运行状态。在 ENABLE_INT 被清零后,状态由 表 7-2 定义。以下各节介绍了用于在不同状态之间转换的 I2C 命令。

表 7-2 状态表
NSLEEP1NSLEEP2I2C_7I2C_6状态
11不适用不适用运行
011不适用仅 MCU,具有 DDR 保持功能
010不适用仅 MCU,无 DDR 保持功能
无关位0不适用不适用保持