ZHCUAY1E july   2014  – april 2023 DLP2010 , DLP3010 , DLPC3430 , DLPC3432 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 系统概述
    2. 1.2 软件概述
      1. 1.2.1 I2C 概述
      2. 1.2.2 I2C 事务
      3. 1.2.3 数据流控制
    3. 1.3 相关文档
  5. 2系统初始化
    1. 2.1 引导 ROM
    2. 2.2 器件启动
  6. 3I2C 命令
    1. 3.1 常规操作命令
      1. 3.1.1  写入单缓冲模式 (01h)
        1. 3.1.1.1 写入参数
      2. 3.1.2  读取单缓冲模式 (02h)
        1. 3.1.2.1 读取参数
        2. 3.1.2.2 返回参数
      3. 3.1.3  写入空闲模式选择 (03h)
        1. 3.1.3.1 写入参数
      4. 3.1.4  读取空闲模式选择 (04h)
        1. 3.1.4.1 读取参数
        2. 3.1.4.2 返回参数
      5. 3.1.5  写入输入源选择 (05h)
        1. 3.1.5.1 写入参数
      6. 3.1.6  读取输入源选择 (06h)
        1. 3.1.6.1 读取参数
        2. 3.1.6.2 返回参数
      7. 3.1.7  写入外部视频源格式选择 (07h)
        1. 3.1.7.1 写入参数
      8. 3.1.8  读取外部视频源格式选择 (08h)
        1. 3.1.8.1 读取参数
        2. 3.1.8.2 返回参数
      9. 3.1.9  写入外部视频色度处理选择 (09h)
        1. 3.1.9.1 写入参数
      10. 3.1.10 读取外部视频色度处理选择 (0Ah)
        1. 3.1.10.1 读取参数
        2. 3.1.10.2 返回参数
      11. 3.1.11 写入测试图形选择 (0Bh)
        1. 3.1.11.1 写入参数
      12. 3.1.12 读取测试图形选择 (0Ch)
        1. 3.1.12.1 读取参数
        2. 3.1.12.2 返回参数
      13. 3.1.13 写入启动界面选择 (0Dh)
        1. 3.1.13.1 写入参数
      14. 3.1.14 读取启动界面选择 (0Eh)
        1. 3.1.14.1 读取参数
        2. 3.1.14.2 返回参数
      15. 3.1.15 读取启动界面标题 (0Fh)
        1. 3.1.15.1 读取参数
        2. 3.1.15.2 返回参数
      16. 3.1.16 写入图像裁剪 (10h)
        1. 3.1.16.1 写入参数
      17. 3.1.17 读取图像裁剪 (11h)
        1. 3.1.17.1 读取参数
        2. 3.1.17.2 返回参数
      18. 3.1.18 写入显示尺寸 (12h)
        1. 3.1.18.1 写入参数
      19. 3.1.19 读取显示尺寸 (13h)
        1. 3.1.19.1 读取参数
        2. 3.1.19.2 返回参数
      20. 3.1.20 写入显示图像方向 (14h)
        1. 3.1.20.1 写入参数
      21. 3.1.21 读取显示图像方向 (15h)
        1. 3.1.21.1 读取参数
        2. 3.1.21.2 返回参数
      22. 3.1.22 写入显示图像幕布 (16h)
        1. 3.1.22.1 写入参数
      23. 3.1.23 读取显示图像幕布 (17h)
        1. 3.1.23.1 读取参数
        2. 3.1.23.2 返回参数
      24. 3.1.24 写入图像冻结 (1Ah)
        1. 3.1.24.1 写入参数
        2. 3.1.24.2 利用图像冻结减少屏幕上的伪影
      25. 3.1.25 读取图像冻结 (1Bh)
        1. 3.1.25.1 读取参数
        2. 3.1.25.2 返回参数
      26. 3.1.26 写入外观选择 (22h)
        1. 3.1.26.1 写入参数
      27. 3.1.27 读取外观选择 (23h)
        1. 3.1.27.1 读取参数
        2. 3.1.27.2 返回参数
      28. 3.1.28 读取序列头属性 (26h)
        1. 3.1.28.1 读取参数
        2. 3.1.28.2 返回参数
      29. 3.1.29 写入去伽玛校正/CMT 选择 (27h)
        1. 3.1.29.1 写入参数
      30. 3.1.30 读取去伽玛校正/CMT 选择 (28h)
        1. 3.1.30.1 读取参数
        2. 3.1.30.2 返回参数
      31. 3.1.31 写入 CCA 选择 (29h)
        1. 3.1.31.1 写入参数
      32. 3.1.32 读取 CCA 选择 (2Ah)
        1. 3.1.32.1 读取参数
        2. 3.1.32.2 返回参数
      33. 3.1.33 读取 DMD 序列发生器同步模式 (2Ch)
        1. 3.1.33.1 读取参数
        2. 3.1.33.2 返回参数
      34. 3.1.34 写入执行闪存批处理文件 (2Dh)
        1. 3.1.34.1 写入参数
      35. 3.1.35 写入输入图像尺寸 (2Eh)
        1. 3.1.35.1 写入参数
      36. 3.1.36 读取输入图像尺寸 (2Fh)
        1. 3.1.36.1 读取参数
        2. 3.1.36.2 返回参数
      37. 3.1.37 写入启动界面执行 (35h)
        1. 3.1.37.1 写入参数
      38. 3.1.38 写入并行数据屏蔽控制 (37h)
        1. 3.1.38.1 写入参数
      39. 3.1.39 读取并行数据屏蔽控制 (38h)
        1. 3.1.39.1 读取参数
        2. 3.1.39.2 返回参数
      40. 3.1.40 写入镜片锁定命令 (39h)
        1. 3.1.40.1 写入参数
      41. 3.1.41 读取镜片锁定命令 (3Ah)
        1. 3.1.41.1 读取参数
        2. 3.1.41.2 返回参数
    2. 3.2 照明控制命令
      1. 3.2.1  写入 LED 输出控制方法 (50h)
        1. 3.2.1.1 写入参数
      2. 3.2.2  读取 LED 输出控制方法 (51h)
        1. 3.2.2.1 读取参数
        2. 3.2.2.2 返回参数
      3. 3.2.3  写入 RGB LED 启用 (52h)
        1. 3.2.3.1 写入参数
      4. 3.2.4  读取 RGB LED 启用 (53h)
        1. 3.2.4.1 读取参数
        2. 3.2.4.2 返回参数
      5. 3.2.5  写入 RGB LED 电流 (54h)
        1. 3.2.5.1 写入参数
      6. 3.2.6  读取 RGB LED 电流 (55h)
        1. 3.2.6.1 读取参数
        2. 3.2.6.2 返回参数
      7. 3.2.7  读取 CAIC LED 最大可用功率 (57h)
        1. 3.2.7.1 读取参数
        2. 3.2.7.2 返回参数
      8. 3.2.8  写入 RGB LED 最大电流 (5Ch)
        1. 3.2.8.1 写入参数
      9. 3.2.9  读取 RGB LED 最大电流 (5Dh)
        1. 3.2.9.1 读取参数
        2. 3.2.9.2 返回参数
      10. 3.2.10 读取 CAIC RGB LED 电流 (5Fh)
        1. 3.2.10.1 读取参数
        2. 3.2.10.2 返回参数
    3. 3.3 图像处理控制命令
      1. 3.3.1 写入局部区域亮度增强控制 (80h)
        1. 3.3.1.1 写入参数
      2. 3.3.2 读取局部区域亮度增强控制 (81h)
        1. 3.3.2.1 读取参数
        2. 3.3.2.2 返回参数
      3. 3.3.3 写入 CAIC 图像处理控制 (84h)
        1. 3.3.3.1 写入参数
      4. 3.3.4 读取 CAIC 图像处理控制 (85h)
        1. 3.3.4.1 读取参数
        2. 3.3.4.2 返回参数
      5. 3.3.5 写入色彩坐标调整控制 (86h)
        1. 3.3.5.1 写入参数
      6. 3.3.6 读取色彩坐标调整控制 (87h)
        1. 3.3.6.1 读取参数
        2. 3.3.6.2 返回参数
      7. 3.3.7 写入梯形校正控制 (88h)
        1. 3.3.7.1 写入参数
      8. 3.3.8 读取梯形校正控制 (89h)
        1. 3.3.8.1 读取参数
        2. 3.3.8.2 返回参数
    4. 3.4 常规设置命令
      1. 3.4.1 写入边框颜色 (B2h)
        1. 3.4.1.1 写入参数 (B2h)
      2. 3.4.2 读取边框颜色 (B3h)
        1. 3.4.2.1 读取参数
        2. 3.4.2.2 返回参数 (B3h)
      3. 3.4.3 写入并行接口同步极性 (B6h)
        1. 3.4.3.1 写入参数
      4. 3.4.4 读取并行接口同步极性 (B7h)
        1. 3.4.4.1 读取参数
        2. 3.4.4.2 返回参数
      5. 3.4.5 读取自动组帧信息 (BAh)
        1. 3.4.5.1 读取参数
        2. 3.4.5.2 返回参数
      6. 3.4.6 写入梯形校正投影螺旋角 (BBh)
        1. 3.4.6.1 写入参数
      7. 3.4.7 读取梯形校正投影螺旋角 (BCh)
        1. 3.4.7.1 读取参数
        2. 3.4.7.2 返回参数
    5. 3.5 DSI 命令
      1. 3.5.1 写入 DSI HS 时钟 (BDh)
        1. 3.5.1.1 写入参数
      2. 3.5.2 读取 DSI HS 时钟 (BEh)
        1. 3.5.2.1 读取参数
        2. 3.5.2.2 返回参数
      3. 3.5.3 写入 DSI 端口启用 (D7h)
        1. 3.5.3.1 写入参数
      4. 3.5.4 读取 DSI 端口启用 (D8h)
        1. 3.5.4.1 读取参数
        2. 3.5.4.2 返回参数
    6. 3.6 管理命令
      1. 3.6.1  读取短暂状态 (D0h)
        1. 3.6.1.1 读取参数
        2. 3.6.1.2 返回参数
      2. 3.6.2  读取系统状态 (D1h)
        1. 3.6.2.1 读取参数
        2. 3.6.2.2 返回参数
      3. 3.6.3  读取系统软件版本 (D2h)
        1. 3.6.3.1 读取参数
        2. 3.6.3.2 返回参数
      4. 3.6.4  读取通信状态 (D3h)
        1. 3.6.4.1 读取参数
        2. 3.6.4.2 返回参数
      5. 3.6.5  读取控制器器件 ID (D4h)
        1. 3.6.5.1 读取参数
        2. 3.6.5.2 返回参数
      6. 3.6.6  读取 DMD 器件 ID (D5h)
        1. 3.6.6.1 读取参数
        2. 3.6.6.2 返回参数
      7. 3.6.7  读取系统温度 (D6h)
        1. 3.6.7.1 读取参数
        2. 3.6.7.2 返回参数
      8. 3.6.8  读取闪存构建版本 (D9h)
        1. 3.6.8.1 读取参数
        2. 3.6.8.2 返回参数
      9. 3.6.9  写入闪存批处理文件延迟 (DBh)
        1. 3.6.9.1 写入参数 (DBh)
      10. 3.6.10 读取 DMD I/F 训练数据 (DCh)
        1. 3.6.10.1 读取参数
        2. 3.6.10.2 返回参数
    7. 3.7 闪存更新命令
      1. 3.7.1 读取闪存更新预检验 (DDh)
        1. 3.7.1.1 读取参数
        2. 3.7.1.2 返回参数
      2. 3.7.2 写入闪存数据类型选择 (DEh)
        1. 3.7.2.1 写入参数
      3. 3.7.3 写入闪存数据长度 (DFh)
        1. 3.7.3.1 写入参数
      4. 3.7.4 写入擦除闪存数据 (E0h)
        1. 3.7.4.1 写入参数
      5. 3.7.5 写入闪存开始 (E1h)
        1. 3.7.5.1 写入参数
      6. 3.7.6 写入闪存继续 (E2h)
        1. 3.7.6.1 写入参数
      7. 3.7.7 读取闪存开始 (E3h)
        1. 3.7.7.1 读取参数
        2. 3.7.7.2 返回参数
      8. 3.7.8 读取闪存继续 (E4h)
        1. 3.7.8.1 读取参数
        2. 3.7.8.2 返回参数
  7. 4修订历史记录

写入参数

表 3-6 介绍了写入参数。

表 3-6 写入参数
MSB 字节 1 LSB
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
字节 1 工作模式
00h 外部视频模式
01h 测试图形发生器模式
02h 启动界面模式
03h - FFh 保留

其他工作模式都带有关联的命令,这些命令仅适用于对应的模式,并且必须运行才能正确配置所选的模式。下面列出了相关的命令:

注: 启动界面图形模式下仅支持 RGB(而不是 YCbCr)格式。

下表显示了特定于源的相关命令,其中“是”表示有效的源选择,“否”表示所选源不支持该命令。

表 3-7 特定于源的相关命令
特定于源的相关命令 显示模式
外部视频端口 测试图形发生器 启动界面
写入外部视频源格式选择
写入外部输入图像尺寸
写入测试图形选择
写入启动界面选择
写入启动界面执行 (1)
“写入启动界面执行”命令的特殊之处在于该命令不会维护状态或历史记录。因此,此命令没有要供系统设置和重复使用的“设置”。

建议在发送写入工作模式选择命令之前,先发送与源相关的命令。这类命令(写入启动界面执行除外)描述了相关源的独特特性,在定义这些设置后,它们会以易失方式进行存储。如果在源并未处于活跃状态时发送源相关命令,控制器软件会保存新设置,但不会执行这些命令。当相应源变为处于活跃状态(通过写入工作模式选择 命令实现)时,控制器会应用这些设置。每次选择一种工作模式时,系统都会检索之前定义的设置并自动应用这些设置。因此,只有首次需要定义源时,或者需要更改该端口的源特性时,用户才需要发送这些相关命令。请务必注意,当源特性发生变化时,必须更新适用的相关命令。请参阅以下示例以配置不同的工作模式。

应用于图像设置的其他命令都是那些其中的设置适用于所有源选择的命令,并且这些命令设置通常会在所选的不同工作模式之间保持不变。有时,这些命令的值会在不同的输入源类型之间保持不变,但这并不表示硬件设置没有变化。例如,如果将显示图像尺寸设置为 720p,而将外部端口输入源尺寸设置为 VGA,则输入会按比例增加到 720p 的显示尺寸。选择启动界面后,控制器会修改由 写入图像裁剪 (10h) 指定的设置。控制器会以 写入显示尺寸 (12h) 指定的分辨率显示这些设置。因此,必须更改缩放设置。控制器软件负责管理基础的硬件设置。下方显示了一个示例:

  1. 用户发送以下命令(有效输入源 = 测试图形发生器)
    1. 写入图像冻结 = 冻结
    2. 写入外部视频源格式选择(设置已存储,命令未执行)
    3. 写入外部视频色度处理选择(设置已存储,命令未执行)
    4. 写入外部输入图像尺寸(设置已存储,命令未执行)
    5. 写入工作模式选择 = 外部端口(请见下一步)
    6. 写入图像冻结 = 解冻
  2. 在收到写入工作模式选择命令时,软件会应用这些“外部视频端口”相关命令的设置。
    1. 外部视频源格式选择
    2. 外部视频色度处理选择
    3. 外部输入图像尺寸
    4. 外部并行手动分幅(适用时 – 即选择并行端口时)
    5. 外部 CPU 视频同步模式(适用时 – 即选择 CPU 端口时)

如果针对已处于有效状态的某些源发送源相关命令,控制器软件将在收到时执行这些命令。下方显示了一个示例:

  1. 用户发送以下命令(有效输入源 = 外部视频端口)
    1. 写入图像冻结 = 冻结
    2. 写入外部视频源格式选择(命令已执行)
    3. 写入外部视频色度处理选择(命令已执行)
    4. 写入图像冻结 = 解冻

请参阅 写入图像冻结 (1Ah),了解如何在选择输入源时隐藏屏幕上的伪影。