ZHCUAY1E july 2014 – april 2023 DLP2010 , DLP3010 , DLPC3430 , DLPC3432 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438
表 3-28 介绍了写入参数。
参数字节 | 说明 |
---|---|
字节 1 | 起始像素 (LSByte) |
字节 2 | 起始像素 (MSByte) |
字节 3 | 起始行 (LSByte) |
字节 4 | 起始行 (MSByte) |
字节 5 | 每行像素 (LSByte) |
字节 6 | 每行像素 (MSByte) |
字节 7 | 每帧行数 (LSByte) |
字节 8 | 每帧行数 (MSByte) |
默认值: DMD 分辨率。
水平范围:DMD 宽度 – 子图像每行像素
可用的 x 坐标为 0 至 <DMD 宽度 – 子图像每行像素 – 1>
垂直范围:<DMD 高度 – 子图像每帧行数>
可用的 y 坐标为 0 至 <DMD 高度 – 子图像每帧行数 -1>
示例:如果显示子图像为 600x600 且 DMD 尺寸为 1280 × 720。
水平范围:1280 – 600 = 680,可用的 x 坐标为 0 至 679。
垂直范围:720-600 = 120,可用的 y 坐标为 0 至 119。
DMD 分辨率 = 854 × 480: