ZHCUAY1E july   2014  – april 2023 DLP2010 , DLP3010 , DLPC3430 , DLPC3432 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
    1. 1.1 系统概述
    2. 1.2 软件概述
      1. 1.2.1 I2C 概述
      2. 1.2.2 I2C 事务
      3. 1.2.3 数据流控制
    3. 1.3 相关文档
  5. 2系统初始化
    1. 2.1 引导 ROM
    2. 2.2 器件启动
  6. 3I2C 命令
    1. 3.1 常规操作命令
      1. 3.1.1  写入单缓冲模式 (01h)
        1. 3.1.1.1 写入参数
      2. 3.1.2  读取单缓冲模式 (02h)
        1. 3.1.2.1 读取参数
        2. 3.1.2.2 返回参数
      3. 3.1.3  写入空闲模式选择 (03h)
        1. 3.1.3.1 写入参数
      4. 3.1.4  读取空闲模式选择 (04h)
        1. 3.1.4.1 读取参数
        2. 3.1.4.2 返回参数
      5. 3.1.5  写入输入源选择 (05h)
        1. 3.1.5.1 写入参数
      6. 3.1.6  读取输入源选择 (06h)
        1. 3.1.6.1 读取参数
        2. 3.1.6.2 返回参数
      7. 3.1.7  写入外部视频源格式选择 (07h)
        1. 3.1.7.1 写入参数
      8. 3.1.8  读取外部视频源格式选择 (08h)
        1. 3.1.8.1 读取参数
        2. 3.1.8.2 返回参数
      9. 3.1.9  写入外部视频色度处理选择 (09h)
        1. 3.1.9.1 写入参数
      10. 3.1.10 读取外部视频色度处理选择 (0Ah)
        1. 3.1.10.1 读取参数
        2. 3.1.10.2 返回参数
      11. 3.1.11 写入测试图形选择 (0Bh)
        1. 3.1.11.1 写入参数
      12. 3.1.12 读取测试图形选择 (0Ch)
        1. 3.1.12.1 读取参数
        2. 3.1.12.2 返回参数
      13. 3.1.13 写入启动界面选择 (0Dh)
        1. 3.1.13.1 写入参数
      14. 3.1.14 读取启动界面选择 (0Eh)
        1. 3.1.14.1 读取参数
        2. 3.1.14.2 返回参数
      15. 3.1.15 读取启动界面标题 (0Fh)
        1. 3.1.15.1 读取参数
        2. 3.1.15.2 返回参数
      16. 3.1.16 写入图像裁剪 (10h)
        1. 3.1.16.1 写入参数
      17. 3.1.17 读取图像裁剪 (11h)
        1. 3.1.17.1 读取参数
        2. 3.1.17.2 返回参数
      18. 3.1.18 写入显示尺寸 (12h)
        1. 3.1.18.1 写入参数
      19. 3.1.19 读取显示尺寸 (13h)
        1. 3.1.19.1 读取参数
        2. 3.1.19.2 返回参数
      20. 3.1.20 写入显示图像方向 (14h)
        1. 3.1.20.1 写入参数
      21. 3.1.21 读取显示图像方向 (15h)
        1. 3.1.21.1 读取参数
        2. 3.1.21.2 返回参数
      22. 3.1.22 写入显示图像幕布 (16h)
        1. 3.1.22.1 写入参数
      23. 3.1.23 读取显示图像幕布 (17h)
        1. 3.1.23.1 读取参数
        2. 3.1.23.2 返回参数
      24. 3.1.24 写入图像冻结 (1Ah)
        1. 3.1.24.1 写入参数
        2. 3.1.24.2 利用图像冻结减少屏幕上的伪影
      25. 3.1.25 读取图像冻结 (1Bh)
        1. 3.1.25.1 读取参数
        2. 3.1.25.2 返回参数
      26. 3.1.26 写入外观选择 (22h)
        1. 3.1.26.1 写入参数
      27. 3.1.27 读取外观选择 (23h)
        1. 3.1.27.1 读取参数
        2. 3.1.27.2 返回参数
      28. 3.1.28 读取序列头属性 (26h)
        1. 3.1.28.1 读取参数
        2. 3.1.28.2 返回参数
      29. 3.1.29 写入去伽玛校正/CMT 选择 (27h)
        1. 3.1.29.1 写入参数
      30. 3.1.30 读取去伽玛校正/CMT 选择 (28h)
        1. 3.1.30.1 读取参数
        2. 3.1.30.2 返回参数
      31. 3.1.31 写入 CCA 选择 (29h)
        1. 3.1.31.1 写入参数
      32. 3.1.32 读取 CCA 选择 (2Ah)
        1. 3.1.32.1 读取参数
        2. 3.1.32.2 返回参数
      33. 3.1.33 读取 DMD 序列发生器同步模式 (2Ch)
        1. 3.1.33.1 读取参数
        2. 3.1.33.2 返回参数
      34. 3.1.34 写入执行闪存批处理文件 (2Dh)
        1. 3.1.34.1 写入参数
      35. 3.1.35 写入输入图像尺寸 (2Eh)
        1. 3.1.35.1 写入参数
      36. 3.1.36 读取输入图像尺寸 (2Fh)
        1. 3.1.36.1 读取参数
        2. 3.1.36.2 返回参数
      37. 3.1.37 写入启动界面执行 (35h)
        1. 3.1.37.1 写入参数
      38. 3.1.38 写入并行数据屏蔽控制 (37h)
        1. 3.1.38.1 写入参数
      39. 3.1.39 读取并行数据屏蔽控制 (38h)
        1. 3.1.39.1 读取参数
        2. 3.1.39.2 返回参数
      40. 3.1.40 写入镜片锁定命令 (39h)
        1. 3.1.40.1 写入参数
      41. 3.1.41 读取镜片锁定命令 (3Ah)
        1. 3.1.41.1 读取参数
        2. 3.1.41.2 返回参数
    2. 3.2 照明控制命令
      1. 3.2.1  写入 LED 输出控制方法 (50h)
        1. 3.2.1.1 写入参数
      2. 3.2.2  读取 LED 输出控制方法 (51h)
        1. 3.2.2.1 读取参数
        2. 3.2.2.2 返回参数
      3. 3.2.3  写入 RGB LED 启用 (52h)
        1. 3.2.3.1 写入参数
      4. 3.2.4  读取 RGB LED 启用 (53h)
        1. 3.2.4.1 读取参数
        2. 3.2.4.2 返回参数
      5. 3.2.5  写入 RGB LED 电流 (54h)
        1. 3.2.5.1 写入参数
      6. 3.2.6  读取 RGB LED 电流 (55h)
        1. 3.2.6.1 读取参数
        2. 3.2.6.2 返回参数
      7. 3.2.7  读取 CAIC LED 最大可用功率 (57h)
        1. 3.2.7.1 读取参数
        2. 3.2.7.2 返回参数
      8. 3.2.8  写入 RGB LED 最大电流 (5Ch)
        1. 3.2.8.1 写入参数
      9. 3.2.9  读取 RGB LED 最大电流 (5Dh)
        1. 3.2.9.1 读取参数
        2. 3.2.9.2 返回参数
      10. 3.2.10 读取 CAIC RGB LED 电流 (5Fh)
        1. 3.2.10.1 读取参数
        2. 3.2.10.2 返回参数
    3. 3.3 图像处理控制命令
      1. 3.3.1 写入局部区域亮度增强控制 (80h)
        1. 3.3.1.1 写入参数
      2. 3.3.2 读取局部区域亮度增强控制 (81h)
        1. 3.3.2.1 读取参数
        2. 3.3.2.2 返回参数
      3. 3.3.3 写入 CAIC 图像处理控制 (84h)
        1. 3.3.3.1 写入参数
      4. 3.3.4 读取 CAIC 图像处理控制 (85h)
        1. 3.3.4.1 读取参数
        2. 3.3.4.2 返回参数
      5. 3.3.5 写入色彩坐标调整控制 (86h)
        1. 3.3.5.1 写入参数
      6. 3.3.6 读取色彩坐标调整控制 (87h)
        1. 3.3.6.1 读取参数
        2. 3.3.6.2 返回参数
      7. 3.3.7 写入梯形校正控制 (88h)
        1. 3.3.7.1 写入参数
      8. 3.3.8 读取梯形校正控制 (89h)
        1. 3.3.8.1 读取参数
        2. 3.3.8.2 返回参数
    4. 3.4 常规设置命令
      1. 3.4.1 写入边框颜色 (B2h)
        1. 3.4.1.1 写入参数 (B2h)
      2. 3.4.2 读取边框颜色 (B3h)
        1. 3.4.2.1 读取参数
        2. 3.4.2.2 返回参数 (B3h)
      3. 3.4.3 写入并行接口同步极性 (B6h)
        1. 3.4.3.1 写入参数
      4. 3.4.4 读取并行接口同步极性 (B7h)
        1. 3.4.4.1 读取参数
        2. 3.4.4.2 返回参数
      5. 3.4.5 读取自动组帧信息 (BAh)
        1. 3.4.5.1 读取参数
        2. 3.4.5.2 返回参数
      6. 3.4.6 写入梯形校正投影螺旋角 (BBh)
        1. 3.4.6.1 写入参数
      7. 3.4.7 读取梯形校正投影螺旋角 (BCh)
        1. 3.4.7.1 读取参数
        2. 3.4.7.2 返回参数
    5. 3.5 DSI 命令
      1. 3.5.1 写入 DSI HS 时钟 (BDh)
        1. 3.5.1.1 写入参数
      2. 3.5.2 读取 DSI HS 时钟 (BEh)
        1. 3.5.2.1 读取参数
        2. 3.5.2.2 返回参数
      3. 3.5.3 写入 DSI 端口启用 (D7h)
        1. 3.5.3.1 写入参数
      4. 3.5.4 读取 DSI 端口启用 (D8h)
        1. 3.5.4.1 读取参数
        2. 3.5.4.2 返回参数
    6. 3.6 管理命令
      1. 3.6.1  读取短暂状态 (D0h)
        1. 3.6.1.1 读取参数
        2. 3.6.1.2 返回参数
      2. 3.6.2  读取系统状态 (D1h)
        1. 3.6.2.1 读取参数
        2. 3.6.2.2 返回参数
      3. 3.6.3  读取系统软件版本 (D2h)
        1. 3.6.3.1 读取参数
        2. 3.6.3.2 返回参数
      4. 3.6.4  读取通信状态 (D3h)
        1. 3.6.4.1 读取参数
        2. 3.6.4.2 返回参数
      5. 3.6.5  读取控制器器件 ID (D4h)
        1. 3.6.5.1 读取参数
        2. 3.6.5.2 返回参数
      6. 3.6.6  读取 DMD 器件 ID (D5h)
        1. 3.6.6.1 读取参数
        2. 3.6.6.2 返回参数
      7. 3.6.7  读取系统温度 (D6h)
        1. 3.6.7.1 读取参数
        2. 3.6.7.2 返回参数
      8. 3.6.8  读取闪存构建版本 (D9h)
        1. 3.6.8.1 读取参数
        2. 3.6.8.2 返回参数
      9. 3.6.9  写入闪存批处理文件延迟 (DBh)
        1. 3.6.9.1 写入参数 (DBh)
      10. 3.6.10 读取 DMD I/F 训练数据 (DCh)
        1. 3.6.10.1 读取参数
        2. 3.6.10.2 返回参数
    7. 3.7 闪存更新命令
      1. 3.7.1 读取闪存更新预检验 (DDh)
        1. 3.7.1.1 读取参数
        2. 3.7.1.2 返回参数
      2. 3.7.2 写入闪存数据类型选择 (DEh)
        1. 3.7.2.1 写入参数
      3. 3.7.3 写入闪存数据长度 (DFh)
        1. 3.7.3.1 写入参数
      4. 3.7.4 写入擦除闪存数据 (E0h)
        1. 3.7.4.1 写入参数
      5. 3.7.5 写入闪存开始 (E1h)
        1. 3.7.5.1 写入参数
      6. 3.7.6 写入闪存继续 (E2h)
        1. 3.7.6.1 写入参数
      7. 3.7.7 读取闪存开始 (E3h)
        1. 3.7.7.1 读取参数
        2. 3.7.7.2 返回参数
      8. 3.7.8 读取闪存继续 (E4h)
        1. 3.7.8.1 读取参数
        2. 3.7.8.2 返回参数
  7. 4修订历史记录

写入参数

表 3-20 介绍了写入参数。

表 3-20 写入参数
参数字节说明
字节 1启动界面参考编号(整数)

此命令与写入输入源选择写入启动界面执行 命令结合使用,用于指定输入源选择 命令选择哪个启动界面。控制器会保留此命令的设置,直到使用此命令进行了更改。

显示启动界面所需的步骤如下:

  1. 选择所需的启动界面(使用此命令)
  2. 将输入源更改为启动界面(使用写入输入源选择
  3. 开始启动界面检索过程(使用写入启动界面执行)。

启动界面从闪存读取并会一次性发送到控制器的下游处理路径,以存储在内存中,并在处理路径结束时显示。因此,在执行写入启动界面执行 命令之前,用户必须完成所有图像处理设置(例如图像裁剪、图像方向、显示尺寸、启动界面选择、启动界面作为输入源等)。

用户必须查看写入输入源选择 命令的注释,了解源代码相关命令的概念。此概念确定系统何时执行源相关命令。此命令是一个源相关命令。

启动界面的可用情况受到闪存中空闲空间的限制。所有启动界面都必须为横向模式。

对于 DMD 分辨率可高达 1280 x 720 的单控制器应用,闪存空间所允许的最小启动界面图像尺寸为 427 x 240,而最大图像尺寸则是 DMD 的分辨率。用于闪存的典型启动界面图像尺寸为 427 x 240 和 640 x 360。全分辨率尺寸通常用于支持“光学测试”启动界面。

用户必须指定启动界面图像在屏幕上的显示方式。用于此操作的主要命令为写入图像裁剪写入显示尺寸

在启动界面为有效源期间收到此命令时,控制器软件采取的唯一操作是从所选启动界面获取标题信息并将此信息存储在内部存储器上,而不是存储指定的启动界面值。在收到写入启动界面执行 命令时,控制器软件会使用这个存储的信息来设置处理路径,然后再从闪存调取启动界面数据。