ZHCUAY1E july 2014 – april 2023 DLP2010 , DLP3010 , DLPC3430 , DLPC3432 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438
表 3-4 介绍了写入参数。
MSB | 字节 1 | LSB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
b(7:2) |
保留 |
b(1) | 手动空闲模式:
|
b(0) |
保留 |
手动空闲模式旨在通过将控制器置于低功耗模式提供省电功能,而不改变输入图像。因此,当发送手动空闲模式命令后,输出图像将被冻结,新的输入图像将被忽略。要恢复正常运行,用户必须发送禁用手动空闲模式的命令。
启用手动空闲模式后,发送到控制器的 I2C 命令可能不起作用,因为控制器处于低功耗状态。要启用完整的 I2C 命令功能,必须禁用手动空闲模式
手动空闲模式启用命令应在最后一个 VSYNC 之前的至少 7ms 在垂直后沿发送。然后,该命令将在下一个 VSYNC 时生效。手动空闲模式禁用命令应至少在第一个 VSYNC 之前 7ms 发送。
在幕布模式下或启用单缓冲模式后,不支持手动空闲模式。
注意:如果使用 CAIC,则需要六个完整的输入帧来完全收敛算法。如果发送的图像少于 6 个,则在启用手动空闲模式时将显示接收到的最后一个图像,即使 CAIC 算法未完全收敛也是如此