ZHCUAW2E january   2009  – july 2023 INA219

 

  1.   1
  2.   INA219 评估模块
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 INA219EVM 硬件
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 相关文档
    3. 1.3 注意事项和警告信息
  5. 2系统设置
    1. 2.1 INA219_Test_Board 硬件的工作原理
    2. 2.2 J1(25 引脚公 DSUB)的信号定义
    3. 2.3 SM-USB-DIG 平台的工作原理
  6. 3INA219EVM(修订版 A)硬件设置
    1. 3.1 静电放电警告
    2. 3.2 典型硬件连接
    3. 3.3 连接硬件
    4. 3.4 将 USB 电缆连接至 INA219EVM
    5. 3.5 INA219 跳线设置
    6. 3.6 将外部电源连接到 INA219EVM
    7. 3.7 将外部信号连接到 INA219EVM
  7. 4INA219 软件概述
    1. 4.1 INA219 软件的操作系统
    2. 4.2 INA219EVM 软件安装
    3. 4.3 启动 INA219EVM 软件
    4. 4.4 使用 INA219 软件
      1. 4.4.1 概述选项卡
      2. 4.4.2 配置选项卡
      3. 4.4.3 校准选项卡
      4. 4.4.4 调节选项卡
      5. 4.4.5 图形选项卡
      6. 4.4.6 寄存器选项卡
      7. 4.4.7 EVM 控件下拉菜单
      8. 4.4.8 软件版本
  8. 5物料清单
  9. 6修订历史记录

物料清单

表 5-1 显示了 INA219_Test_Board 的器件清单。

表 5-1 INA219_Test_Board 器件清单
编号 数量 参考标识符 说明 厂商 器件型号
1 1 4.02k R5 电阻,4.02k,603 ROHM MCR03EZPFX4021
2 2 10k R3、R4 电阻,10k,603 Yageo Corporation RC0603FR-0710KL
3 2 R1、R2 电阻,0.0Ω,1/8W,5%,0805,SMD Panasonic - ECG ERJ-6GEY0R00V
4 1 10µF C3 电容,钽,10uF,16V,6032 Kemet T491C106M016AT
5 1 0.1µF C2 电容器,0.10UF,25V,陶瓷,Y5V,0603 基美 (Kemet) C0603C104M3VACTU
6 0 可选/未安装 C1 0603-1206 电容器
7 1 LED D1 二极管,LED,超亮差分,603 Panasonic LNJ208R8ARA
8 1 DSUB25M J1 连接器 D-SUB 插头 R/A 25 位置 30 金(带螺纹插件和板锁) AMP/Tyco Electronics 5747842-4
9 3 不适用 不适用 带手柄 2 位置 30AU 的分路器 LP AMP/Tyco Electronics 881545-2
10 5 JUMP3 裁剪尺寸 JMP1-JMP5 连接器接头 32 位置 0.100",SGL 金(每条带 4 个) Samtec TSW-132-07-G-S
11 5 螺柱 none 螺柱,六角,4-40 螺纹,0.500" 长度,0.250" 外径,铝铱石镀层 泰科公司 2203
12 5 螺钉 none 螺钉机 PHIL 4-40X1/4 SS 结构紧固件 PMSSS 440 0025 PH
13 10 测试点 不适用 5018 SMD 测试点 Keystone 5018
14 4 2 引脚连接器 T1 T2 T3 T4 2 位置端子板、笼形夹、45°、15A、燕尾形 On-Shore Technology Inc ED300/2