ZHCUAW2E january 2009 – july 2023 INA219
表 2-1 列出了连接到 INA219_Test_Board 上的 J1 的不同信号。该表还列出了连接到 INA219_Test_Board 上的 J1 中未使用的引脚的信号。
J1 引脚 | 信号 | INA219 引脚 |
---|---|---|
1 | NC | 无连接 |
2 | NC | 无连接 |
3 | NC | 无连接 |
4 | NC | 无连接 |
5 | NC | 无连接 |
6 | NC | 无连接 |
7 | NC | 无连接 |
8 | NC | 无连接 |
9 | I2C_SCK | 无连接 |
10 | I2C_SDA2 | 无连接 |
11 | NC | 无连接 |
12 | I2C_SCK_ISO | I2C 时钟信号 (SCL) 通道 1;可以使用开关断开 |
13 | I2C_SDA_ISO | I2C 数据信号 (SDA) 通道 1;可以使用开关断开 |
14 | NC | 无连接 |
15 | NC | 无连接 |
16 | NC | 无连接 |
17 | VDUT | 开关式 3V 或 5V 电源。请注意,当电源关闭时,数字 I/O 也会关闭。 |
18 | VCC | 无连接 |
19 | NC | 无连接 |
20 | NC | 无连接 |
21 | GND | 电源的公共或接地连接 |
22 | SPI_SCK | 无连接 |
23 | SPI_CS1 | 无连接 |
24 | SPI_DOUT | 无连接 |
25 | SPI_DIN1 | 无连接 |