ZHCUAW2E january   2009  – july 2023 INA219

 

  1.   1
  2.   INA219 评估模块
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 INA219EVM 硬件
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 相关文档
    3. 1.3 注意事项和警告信息
  5. 2系统设置
    1. 2.1 INA219_Test_Board 硬件的工作原理
    2. 2.2 J1(25 引脚公 DSUB)的信号定义
    3. 2.3 SM-USB-DIG 平台的工作原理
  6. 3INA219EVM(修订版 A)硬件设置
    1. 3.1 静电放电警告
    2. 3.2 典型硬件连接
    3. 3.3 连接硬件
    4. 3.4 将 USB 电缆连接至 INA219EVM
    5. 3.5 INA219 跳线设置
    6. 3.6 将外部电源连接到 INA219EVM
    7. 3.7 将外部信号连接到 INA219EVM
  7. 4INA219 软件概述
    1. 4.1 INA219 软件的操作系统
    2. 4.2 INA219EVM 软件安装
    3. 4.3 启动 INA219EVM 软件
    4. 4.4 使用 INA219 软件
      1. 4.4.1 概述选项卡
      2. 4.4.2 配置选项卡
      3. 4.4.3 校准选项卡
      4. 4.4.4 调节选项卡
      5. 4.4.5 图形选项卡
      6. 4.4.6 寄存器选项卡
      7. 4.4.7 EVM 控件下拉菜单
      8. 4.4.8 软件版本
  8. 5物料清单
  9. 6修订历史记录

将外部信号连接到 INA219EVM

INA219 采样电阻电压和总线电压通过端子块 T4 施加。T4 端子块直接连接到 INA219 的 VIN+ 和 VIN–。总线电压在 VIN–(最大值为 26V)上进行监测。采样电阻电压是 VIN– 和 VIN+ 之间的差值(最大值为 320mV)。另请参阅 INA219 数据表