ZHCUAW2E
january 2009 – july 2023
INA219
1
INA219 评估模块
商标
1
概述
1.1
INA219EVM 硬件
1.2
德州仪器 (TI) 相关文档
1.3
注意事项和警告信息
2
系统设置
2.1
INA219_Test_Board 硬件的工作原理
2.2
J1(25 引脚公 DSUB)的信号定义
2.3
SM-USB-DIG 平台的工作原理
3
INA219EVM(修订版 A)硬件设置
3.1
静电放电警告
3.2
典型硬件连接
3.3
连接硬件
3.4
将 USB 电缆连接至 INA219EVM
3.5
INA219 跳线设置
3.6
将外部电源连接到 INA219EVM
3.7
将外部信号连接到 INA219EVM
4
INA219 软件概述
4.1
INA219 软件的操作系统
4.2
INA219EVM 软件安装
4.3
启动 INA219EVM 软件
4.4
使用 INA219 软件
4.4.1
概述选项卡
4.4.2
配置选项卡
4.4.3
校准选项卡
4.4.4
调节选项卡
4.4.5
图形选项卡
4.4.6
寄存器选项卡
4.4.7
EVM 控件下拉菜单
4.4.8
软件版本
5
物料清单
6
修订历史记录
4.4.2
配置选项卡
“Config”选项卡具有以下控件:
采样电阻电压衰减器范围(最小范围:40mV;最大范围:320mV)
采样电阻电压配置:分辨率和平均值的数量。请注意,增加平均值的数量会降低噪声,但会降低转换率。
总线电压衰减器范围(16V 和 32V):请注意,INA219 的最大总线电压为 26V。因此,无法完全使用 32V 范围。
总线电压配置:分辨率和平均值的数量。请注意,增加平均值的数量会降低噪声,但会降低转换率。
模数转换器模式:该控件决定了转换器的工作方式。最常用的模式是采样电阻和总线连续转换模式。此模式会导致两个转换器连续运行。
产品数据表
中解释了有关这些选项的更多详细信息。