ZHCUAR0 February 2023 TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
F28002x、F280015x 和 F280013x 都有一个闪存组。与 F28002x 闪存 API 库 (Flash_API_F28002x_FPU32.lib) 相比,F280013x 和 F280015x 闪存 API 得到了增强,当为擦除、空白检查、编程和验证功能提供无效的地址时,会返回错误。F280013x 和 F280015x 闪存 API 的另一项增强在于,当为程序运行提供的编程模式无效时,会返回错误。FlashAPI_F280013x_FPU32.lib 和 FlashAPI_F280015x_FPU32.lib 中的 Fapi_getLibraryInfo() 会返回“待定”的闪存 API 次要版本(F28002x 闪存 API 返回 57 作为 API 次要版本)。F28002x、F280015x 和 F280013x 闪存 API 库是针对 EABI 格式编译的。请注意,F28002x、F280015x 和 F280013x 具有相同的 0 组存储器映射,但扇区大小不同。F280013x 和 F280015x 具有较小的扇区大小,可提供更高的粒度。#GUID-E5CBBBEA-C622-440B-9B61-6D0AE1805932/T5754641-11 对这些特性进行了汇总。
特性 | F28002x | F280015x | F280013x |
---|---|---|---|
库名称 | FlashAPI_F28002x_FPU32.lib | FlashAPI_F280015x_FPU32.lib | FlashAPI_F280013x_FPU32.lib |
库可执行文件输出 | EABI | ||
擦除、空白检查、编程和验证 | 在一个组上运行 | ||
闪存等待状态 | 4 (100MHz) | 2 (120MHz) | |
闪存 API 主要版本 | 1 | 2 | |
闪存 API 次要版本 | 57 | 0 |