ZHCUAR0 February 2023 TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
有关 F28002x、F280015x 和 F280013x 的 Bootrom 异同点,请参阅#GUID-647716EF-DD6C-4FF9-877E-988ACCA34F44/GUID-EB0DA215-0C9B-47E5-88D2-24921DBC14DB 和#GUID-647716EF-DD6C-4FF9-877E-988ACCA34F44/A_TM_BOOTMODECOMPARISON。
引导加载程序 | 选项 | BOOTDEFx | F28002x | F280015x | F280013x |
---|---|---|---|---|---|
并行 | 0 | 0x00 | D0-D7=GPIO0 至 GPIO7; DSP=GPIO16; Host=GPIO29 |
D0-D7=GPIO(0,1,3,4,5,7,28,29); DSP=GPIO224; Host=GPIO242 |
|
1 | 0x20 | D0-D7=GPIO0 至 GPIO7; DSP=GPIO16; Host=GPIO11 |
D0-D7=GPIO0 至 GPIO7; DSP=GPIO12; Host=GPIO13 |
||
2 | 0x40 | 不适用 | D0-D7=GPIO0 至 GPIO7; DSP=GPIO16; Host=GPIO29 |
||
SCIA | 0 | 0x01 | TX=GPIO29; RX=GPIO28 |
||
1 | 0x21 | TX=GPIO16; RX=GPIO17 |
TX=GPIO1; RX=GPIO0 |
||
2 | 0x41 | TX=GPIO8; RX=GPIO9 |
|||
3 | 0x61 | TX=GPIO2; RX=GPIO3 |
TX=GPIO7; RX=GPIO3 |
||
4 | 0x81 | TX=GPIO16; RX=GPIO3 |
|||
CAN | 0 | 0x02 | TX=GPIO4; RX=GPIO5 |
TX=GPIO7; RX=GPIO5 |
TX=GPIO4; RX=GPIO5 |
1 | 0x22 | TX=GPIO32; RX=GPIO33 |
|||
2 | 0x42 | TX=GPIO2; RX=GPIO3 |
|||
3 | 0x62 | 不适用 | TX=GPIO13; RX=GPIO12 |
||
SPI | 0 | 0x06 | SIMO=GPIO2; SOMI=GPIO1; CLK=GPIO3; STE=GPIO5 |
SIMO=GPIO7; SOMI=GPIO1; CLK=GPIO3; STE=GPIO5 |
|
1 | 0x26 | SIMO=GPIO16; SOMI=GPIO1; CLK=GPIO3; STE=GPIO0 |
|||
2 | 0x46 | SIMO=GPIO8; SOMI=GPIO10; CLK=GPIO9; STE=GPIO11 |
|||
3 | 0x66 | SIMO=GPIO8; SOMI=GPIO17; CLK=GPIO9; STE=GPIO11 |
SIMO=GPIO16; SOMI=GPIO13; CLK=GPIO12; STE=GPIO29 |
||
I2C | 0 | 0x07 | SDA=GPIO32; SCL=GPIO33 |
SDA=GPIO0; SCL=GPIO1 |
|
1 | 0x27 | SDA=GPIO0; SCL=GPIO1 |
SDA=GPIO32; SCL=GPIO33 |
||
2 | 0x47 | SDA=GPIO10; SCL=GPIO8 |
SDA=GPIO5; SCL=GPIO4 |
||
MCAN | 0 | 0x08 | 不适用 | TX=GPIO4; RX=GPIO5 |
不適用 |
1 | 0x28 | 不适用 | TX=GPIO1; RX=GPIO0 |
不可用 | |
2 | 0x48 | 不适用 | TX=GPIO13; RX=GPIO12 |
不适用 | |
3 (DEBUG -发送测试) |
0x88 | 不适用 | TX=GPIO4; RX=GPIO5 |
不适用 | |
4 (DEBUG -发送测试) |
0xA8 | 不适用 | TX=GPIO1; RX=GPIO0 |
不适用 | |
5 (DEBUG -发送测试) |
0x68 | 不适用 | TX=GPIO13; RX=GPIO12 |
不适用 |
引导模式 | 选项 | BOOTDEFx | F28002x | F280015x | F280013x |
---|---|---|---|---|---|
闪存 | 0 | 0x03 | 条目=0x00080000; 组/扇区=0/0 |
条目=0x00080000; 组/扇区=0/0 |
|
1 | 0x23 | 条目=0x00084000; 组/扇区=0/4 |
条目=0x00088000; 组/扇区=0/32 |
||
2 | 0x43 | 条目=0x00088000; 组/扇区=0/8 |
条目=0x0008FFF0; 组/扇区=0/63 |
||
3 | 0x63 | 条目=0x0008EFF0; 组/扇区=0/14 |
条目=0x00090000; 组/扇区=0/64 |
||
4 | 0x83 | - | 条目=0x00098000; 组/扇区=0/96 |
||
5 | 0xA3 | - | 条目=0x0009FFF0; 组/扇区=0/127 |
||
安全闪存 | 0 | 0x0A | - | 条目=0x00080000; 组/扇区=0/0 |
|
1 | 0x2A | - | 条目=0x00088000; 组/扇区=0/32 |
||
2 | 0x4A | - | 条目=0x0008FFF0; 组/扇区=0/63 |
||
3 | 0x6A | - | 条目=0x00090000; 组/扇区=0/64 |
||
4 | 0x8A | - | 条目=0x00098000; 组/扇区=0/96 |
||
等待 | 0 | 0x04 | 看门狗已启用 | ||
1 | 0x24 | 看门狗已禁用 | |||
RAM | 0 | 0x05 | 条目 = 0x00000000 |