ZHCUAR0 February 2023 TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
F28002x 和 F280015x 或 F280013x 的 Pie 通道映射由于这些器件的外设模块变更而有所不同。#GUID-C7461397-D869-4295-AB31-186F8D29C4AF/A_TM_SHEET1 对这三种器件上的共同和独有 Pie 通道分配进行了总结。
颜色 | 说明 |
---|---|
适用于所有三种器件的 Pie 通道 | |
仅适用于 F280013x 和 F280015x 的 Pie 通道 | |
仅适用于 F280015x 的 Pie 通道 | |
仅适用于 F280015x 和 F28002x 的 Pie 通道 | |
仅适用于 F28002x 的 Pie 通道 |
INTx.1 | INTx.2 | INTx.3 | INTx.4 | INTx.5 | INTx.6 | INTx.7 | INTx.8 | INTx.9 | INTx.10 | INTx.11 | INTx.12 | INTx.13 | INTx.14 | INTx.15 | INTx.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT1.y | ADCA1 | ADCC1 | ADCC1 | XINT1 | XINT2 | SYS_ ERR |
TIMER0 | WAKE /WDOG | - | - | - | - | - | - | - | - |
INT2.y | EPWM1_ TZ | EPWM2_ TZ | EPWM3_ TZ | EPWM4_ TZ | EPWM5_ TZ | EPWM6_ TZ | EPWM7_ TZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INT3.y | EPWM1 | EPWM2 | EPWM3 | EPWM4 | EPWM5 | EPWM6 | EPWM7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INT4.y | ECAP1 | ECAP2 | ECAP3 | - | - | - | - | - | - | - | ECAP3 INT2 |
- | - | - | - | - |
INT5.y | EQEP1 | EQEP2 | - | - | CLB1 | CLB2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INT6.y | SPIA_RX | SPIA_TX | SPIB_RX | SPIB_TX | LINA_0 | LINA_1 | DCC0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INT7.y | DMA_ CH1 | DMA_ CH2 | DMA_ CH3 | DMA_ CH4 | DMA_ CH5 | DMA_ CH6 | PMBUSA | - | - | - | FSITX_ INT1 | FSITX_ INT2 | FSIRX_ INT1 | FSIRX_ INT2 | - | DCC0 |
INT8.y | I2CA | I2CA_ FIFO | I2CB | I2CB_ FIFO | SCIC_RX | SCIC_TX | - | - | LINA_0 | LINA_1 | LINB_0 | LINB_1 | PMBUSA | - | - | DCC1 |
INT9.y | SCIA_RX | SCIA_TX | SCIB_RX | SCIB_TX | CANA_0 | CANA_1 | MCANSS0 | MCANSS1 | - | - | - | - | BGCRC | - | - | HICA |
INT10.y | ADCA_ EVT | ADCA2 | ADCA3 | ADCA4 | ADCC_ EVT | ADCC2 | ADCC3 | ADCC4 | ADCC_ EVT | ADCC2 | ADCC3 | ADCC4 | - | - | - | - |
INT11.y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INT12.y | XINT3 | XINT4 | XINT5 | MPOST | FMC/FLSS_ INT |
VCRC | MCANSS _WAKE_ AND_TS _PLS |
MCANSS _ECC_ CORR_ PLS |
- | RAM_ CORRECTABLE_ ERROR |
FLASH_ CORRECTABLE_ ERROR |
RAM_ ACCESS_ VIOLATION |
- | - | - | - |
FPU_OVER FLOW | FPU_ UNDER FLOW |