ZHCUAR0 February 2023 TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1
本节介绍采用 80 引脚 PN、64 引脚 PM 和 48 引脚 PT 或 PHP 封装的新 PCB 和现有 PCB 在 F28002x、F280013x 和 F280015x 之间的迁移。
引脚编号 | 引脚名称 | 操作 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 PN |
64 PM/ VPM |
48 PT/ PHP |
32 RHB |
F28002x | F280015x | F280013x (64 VPM) |
F280013x | 为确保兼容性 | |
次要不兼容性问题 - 通用信号(1) | |||||||||
4 | 2 | 2 | - | GPIO28 | A16、C16、GPIO28 | 使用 GPIO28 | |||
10 | 6 | 4 | - | A6 | A6、GPIO228 | 使用 A6 | |||
11 | 7 | - | C6 | C6、GPIO226 | 使用 C6 | ||||
12 | 8 | 5 | - | A3、C5、VDAC | A3、C5、GPIO242 | 使用 A3 或 C5 | |||
13 | 9 | 6 | - | A2、C9 | A2、C9、GPIO224 | 使用 A2 或 C9 | |||
- | - | 7 | - | A15、C7 | A14、A15、C4、C7 | 使用 A15 或 C7 | |||
19 | 15 | 11 | - | A0、C15 | A0、C15、CMP1_DACL | 使用 A0 或 C15 | |||
28 | 24 | 20 | - | A9、C8 | A9、C8、GPIO227 | 使用 A9 或 C8 | |||
29 | 25 | 21 | - | A10、C10 | A10、C10、GPIO230 | 使用 A10 或 C10 | |||
35 | 29 | 23 | - | GPIO13 | A19、C19、GPIO13 | 使用 GPIO13 | |||
36 | 30 | 24 | - | GPIO12 | A20、C20、GPIO12 | 使用 GPIO12 | |||
主要不兼容性问题 - 不同的信号和类型 | |||||||||
- | - | PAD | - | - | PAD | - | 48 引脚 F280015x 有 PowerPADTM,而 48 引脚 F28002x 和 F280013x 没有。考虑在器件之间迁移时,必须在电路板布局布线中考虑 PowerPADTM。 | ||
- | 27 | 22 | - | VDD | A17、C17、GPIO20 | 如果在 F28002x 电路板中使用 F280013x/15x 器件,可以将 VDD 引脚用作 GPIO,也可以按照器件特定数据表中 GPIO 的未使用引脚实践来操作。如果在 F280013x/15x 电路板中使用 F28002x,则 GPIO 引脚现在是 VDD 引脚,必须连接到 VDD。 | |||
31 | - | - | - | VDD | GPIO48 | - | 如果在 F28002x 电路板中使用 F280015x 器件,可以将 VDD 引脚用作 GPIO,也可以按照器件特定数据表中 GPIO 的未使用引脚实践来操作。如果在 F280015x 电路板中使用 F28002x,则 GPIO 引脚现在是 VDD 引脚,必须连接到 VDD。 | ||
- | 28 | - | - | VDDIO | A18、C18、GPIO21 | 如果在 F28002x 电路板中使用 F280013x/15x 器件,可以将 VDDIO 引脚用作 GPIO,也可以按照器件特定数据表中 GPIO 的未使用引脚实践来操作。如果在 F280013x/15x 电路板中使用 F28002x,则 GPIO 引脚现在是 VDDIO 引脚,必须连接到 VDDIO。 | |||
32 | - | - | - | VDDIO | GPIO49 | - | 如果在 F28002x 电路板中使用 F280015x 器件,可以将 VDDIO 引脚用作 GPIO,也可以按照器件特定数据表中 GPIO 的未使用引脚实践来操作。如果在 F280015x 电路板中使用 F28002x,则 GPIO 引脚现在是 VDDIO 引脚,必须连接到 VDDIO。 | ||
33 | - | - | - | FLT2 | A17、C17、GPIO20 | 如果在 F28002x 电路板中使用 F280013x/15x 器件,可以将 FLT 引脚用作 GPIO,也可以按照器件特定数据表中 GPIO 的未使用引脚实践来操作。如果在 F280013x/15x 电路板中使用 F28002x,则 GPIO 引脚现在是 FLT 引脚,必须保持未连接状态。 | |||
34 | - | - | - | FLT1 | A18、C18、GPIO21 | ||||
56 | 46 | - | - | GPIO39 | VREGENZ | VREGENZ | GPIO39 | F28002x 和 F280013x(64 VPM 封装除外)没有 VREGENZ 引脚,因为内部 VREG 始终处于使能状态。如果在 F28002x/13x 电路板中使用 VREGENZ 器件,请将 GPIO 连接到 VDDIO 以使用外部电源,或将 GPIO 连接到 VSS 以使用内部 VREG。如果在具有 VREGENZ 的器件的电路板中使用 F28002x/13x 器件,可以将 VREGENZ 引脚用作 GPIO,也可以按照器件特定数据表中 GPIO 的未使用引脚实践来操作。更多有关外部和内部电源的信息,请参阅器件特定数据表。 | |
- | - | - | 25 | - | GPIO4 | ||||
- | - | 37 | - | VSS | VREGENZ | VSS | F28002x 和 F280013x(64 VPM 封装除外)没有 VREGENZ 引脚,因为内部 VREG 始终处于使能状态。如果在 F28002x/13x 电路板中使用 VREGENZ 器件,请将 VSS 引脚布线(现在为 VREGENZ)连接到 VDDIO 以使用外部电源,或将 VSS 引脚连接到 VSS(无变化)以使用内部 VREG。如果在具有 VREGENZ 的器件的电路板中使用 F28002x/13x 器件,则 VREGENZ 引脚布线(现在为 VSS)应连接到 VSS。有关外部和内部电源的其他信息,请参阅器件特定数据表。 | ||
- | - | 44 | - | VSS | GPIO44 | VSS | F280015x 有 PowerPADTM,而 F28002x 和 F280013x 没有。VSS 引脚会被 F280015x 的其他功能取代。考虑在 48 引脚器件之间迁移时,必须在电路板布局布线中考虑 PowerPADTM。如果在 F28002x/13x 电路板中使用 F280015x,可以将 VSS 引脚用作 GPIO,也可以按照器件特定数据表中的 GPIO 未使用引脚实践来操作。如果在 F280015x 电路板中使用 F28002x/13x,则 GPIO 引脚已被 VSS 取代,因此该引脚应连接到 VSS。 |